分动箱无刷直流
综述
在性能和安全性方面达到更高的水平
分动箱作为四轮驱动系统 (4WD) 和全轮驱动系统 (AWD) 中传动系的一部分,用于在前轴和后轴之间分配动力。某些汽车的分动箱可以适应驾驶条件,例如在越野行驶的时候(主动分动箱)。 此时,它有助于降低燃料消耗,提高汽车的行驶动力。
满足市场需求的设计
在快速发展的汽车市场中,为了满足汽车制造商和消费者的期望,分动箱设计必须克服越来越多的挑战。这些挑战包括增加系统整个寿命中的激活周期的要求与日俱增、由于其使用寿命长和动态表现而采用 BLDC 的趋势,以及更高的安全性和功能安全要求。正因为如此,成功的分动箱设计需要使用高质量的组件,这些组件必须:
- 符合 ISO 26262 标准
- 支持高温下的安全通信和操作
- 可以驱动无刷直流
通过采购符合以上所有条件的半导体组件和解决方案,您可以确保您的设计克服所有挑战,并在市场上取得成功。
产品
系统图:分动箱无刷直流
支持