48V 泵和风扇
综述
用于 48V 泵和风扇的汽车电机控制解决方案
适用于12 V、24 V 及 48 V 电池系统的三相栅极驱动器
TLE9180D-21QK 集成两个电流感测放大器 (CSA),而 TLE9180D-31QK 则集成三个,两者均为先进栅极驱动器 IC,专用于控制适用于大电流三相电机驱动的 6 个外部 N 通道 MOSFET。凭借先进的高压技术,IC 可支持电压为 12 V、24 V 及 48 V 的单电池与混合电池系统应用。而通过 0..100%(0.1%) 占空比实现平稳运行、2 A(典型值)大功率栅极驱动器级、具备详细诊断信息和 SPI 接口的可配置保护模式则为 48V 应用提供其所需的高性能和卓越安全功能。元件集成度高,内置功能独立的相位电压反馈装置、运算放大器 (OpAmps)、智能电源装置和用于保护微控制器 (MCU) 的安全栅,从而可降低系统的物料成本。同时桥接件、电机和电源连接引脚可耐受高达 90 V 的电压,其中电机连接引脚甚至可承受低至 -15 V 的负电压瞬变而不受损坏。
尤为适用于 48V 应用的高可扩展性、适用性解决方案:AURIX™
英飞凌第二代 AURIX™ 微控制器采用 40 纳米嵌入式闪存技术,是 48V 应用的理想之选。与前代产品相比,AURIX™ 在性能、内存大小、连接性和可扩展性方面均有所提升,以应对全新的汽车行业趋势和挑战。在性能方面,T33xLP 搭载了一个运行频率为 200 Mhz (300 Mhz*) 的内核和容量高达 248 Kbytes 的嵌入式 RAM,功耗低于 1 W。
产品
亮点
视频
培训
在本培训中您将:
- 了解更多关于英飞凌为 48 V 轻型混合动力汽车 (MHEV) 应用提供的各类 MOSFET 型号产品的信息。
- 了解英飞凌为何以及如何加强其在 40 V MOSFET 市场的地位,并熟悉英飞凌的全新 60 V MOSFET 产品。
支持