48 V 电机控制 – MHEV 辅助应用
综述
电机和加热控制应用
48 V 辅助应用可分为电机控制和加热控制应用两类。常规的电机控制应用包括功率为 3 至 7 kW 的 eTurbo 电动涡轮增压技术(电动涡轮增压器/压缩机)、4 至 5 kW 的 eA/C 电驱动空调压缩机系统(暖通空调中的电动空调压缩机)、1 至 5 kW 的 ERC(电动防侧倾控制/稳定系统)、1 至 5 kW 的电子悬架、1 kW 以下的泵和风扇,以及其他高功率密度和/或长期使用型电机控制应用。典型的加热应用有: eCAT(催化剂电加热)/EHC(电加热催化剂)电加热器、1 至 5 kW 的 PTC 辅助加热器、1 至 3 kW 的挡风玻璃除霜装置以及其他高功率密度和/或长期使用型加热应用。
英飞凌可提供一系列种类齐全的高集成度紧凑型系统解决方案,涵盖电源 IC、嵌入式电源 IC、传感器、智能功率驱动器、大功率 MOSFET 和收发器。下方框图显示了半导体器件的基本设计布局,用于 48 V 电机控制应用。
支持