48 V 传动系统启动发电机 – 逆变器集成型启动发电机 (ISG)
综述
高电机功率和能量回收效率可弥补成本劣势
若集成式启动发电机 (iSG) 采用安装于传动系统之中的 P2 至 P5 构型,则可提高电机功率与电能回收效率,并支持短距离纯电驱动下的滑行关闭发动机电能回收设计,进而克服小型高功率密度电机的成本劣势。因尺寸有限且功率密度高,此类电机多为永磁同步电机,最大峰值功率大于 20 kW。其中 P3 至 P5 构型的能效最高,原因在于此类构型在断开传动系统时不存在发动机和变速器摩擦损耗。
英飞凌可提供一系列种类齐全的高集成度紧凑型系统解决方案,涵盖电源 IC、微控制器、传感器、智能功率驱动器、大功率 MOSFET 和收发器。下方框图显示了永磁同步电机控制用半导体器件的基本设计布局,电机峰值功率可大于 20 kW。根据安全要求,关键器件包括 µC(微控制器)、电源管理 IC (PMIC)、三相栅极驱动器均符合 ISO26262 ASIL-D 标准。
产品
欲了解混动车主逆变器的更多信息,请访问应用专题页:混合动力汽车/电动车 (H)EV - 主逆变器。
支持