48 V 曲柄轴启动发电机 – 逆变器集成型启动发电机 (ISG)
综述
扭矩功率更大,但将显著影响动力系统结构布局的启动发电机
P1 构型中的曲柄轴安装式集成型启动发电机 (CiSG) 安装在内燃机与离合器间的狭小空间内。此种发电机不受皮带因素制约(打滑和疲劳),可提供更高的扭矩功率,但能量回收效率依旧较低(发动机和变速箱摩擦损耗)。由于空间有限,此类电机通常为永磁同步电机。在中等至高功率密度的三相或六相配置下,其最大峰值功率可达 20 kW。相较于带式启动/发电一体发电机 (BiSG),CiSG 的成本更高,对动力系统架构布局的影响也更大。
英飞凌可提供一系列种类齐全的高集成度紧凑型系统解决方案,涵盖电源 IC、微控制器、传感器、智能功率驱动器、大功率 MOSFET 和收发器。下方框图显示了永磁同步电机控制用半导体器件的基本设计布局,电机峰值功率通常为 10-20 kW。根据安全要求,关键器件包括 µC(微控制器)、电源管理 IC (PMIC)、三相栅极驱动器均符合 ISO26262 ASIL-D 标准。
产品
欲了解混动车主逆变器的更多信息,请访问应用专题页:混合动力汽车/电动车 (H)EV - 主逆变器。
支持