48V 微混合动力电动车(MHEV)
综述
请选择一个子分类
微混合动力电动车 (MHEV) 动力系统配置及辅助应用
在先前的微混合动力电动车 (MHEV) 动力系统配置中,48V 车辆电气系统主要采用 P0 (带式启动/发电一体发电机,BiSG)和 P1 构型(曲柄轴安装式启动/发电一体化发电机,CiSG)。采用这两类构型的目的在于节约成本,其中 P0 构型尤为突出。与电池动力汽车 (BEV) 或插电式混合动力汽车 (PHEV) 相比,P0 构型所需的研发工作量较少,并可立即减少车队的二氧化碳排放量。
如今,安装在传动系统上的 P2 至 P5 构型正逐渐成为趋势,即电机位于变速器输入轴离合器之后 (P2)、位于变速器输出轴 (P3)、后桥 (P4) 或车轮驱动 (P5) 上。相较于 P0/P1 构型,上述构型的优势在于其电气效率更高,并且可在滑行过程中关闭发动机来回收电能。在采用传动系统安装式 P2-P5 构型的同时,辅助应用也纳入了 48V 电气系统的架构之中,并与 48V 配电技术相结合(可以是单独的配电盒,亦可集成至电池管理中,如保险丝盒)。
48V 辅助应用的主要目标在于进一步减少二氧化碳排放,但某些应用亦可用于实现额外的舒适功能,改善行驶动态特性,在不增加二氧化碳排放的情况下扩展四轮驱动设计。
视频
培训
在本培训中您将:
- 了解更多关于各类48 V 微混电动车 (MHEV) 或其应用的英飞凌配套产品信息
- 了解英飞凌为何及如何加强其在 40 V MOSFET 市场中的地位,熟悉英飞凌最新推出的 60 V MOSFET 产品
支持