LIN交流发电机调节器
综述
您是否正在寻找能够为客车和商用车辆提供高效、环保的发电机设备的可靠合作伙伴?
英飞凌的LIN交流发电机调节器可以保证为车辆的电力系统提供可靠的电力供应。更棒的是:这些调节器具有很高的效率,从而显著降低燃油消耗。这些器件符合VDA LIN发电机-调节器规范,同时支持传统交流发电机和启动-停止系统。
产品
LIN交流发电机调节器 系统图
系统优势
- 支持传统交流发电机和启动-停止系统
- 全数字化 PI 调节,具备非常快且准确的性能
- 符合 VDA LIN 发电机-调节器规范
- 支持使用标准 P/N 二极管、低损耗二极管和 MOSFET 进行整流
- EEPROM 在目标应用的现场定制过程中可以提供出色的灵活性
- LIN 接口(物理层上为 LIN 2.1、数据链接层上为 LIN 1.3/LIN2.1)
- 超低静态电流(在 25°C 时低于 80μA),具备出色的 EMC 性能
- 所有线路上具备 8kV 的高 ESD 电阻率
- 高电流 (12A) 和高温(高达 175°C)性能
- 以用于机电刷架的裸片和汽车行业标准封装 TO-220-5 的形式提供
- 绿色环保产品(符合 RoHS 标准)并且符合 AEC-Q100 标准
视频
支持