汽油多点喷射
综述
汽油多点喷射 – 离散解决方案
在蓬勃发展的新兴市场,尤其是在亚太(APAC)区域,汽油多点喷射在入门级市场上占主导地位。您面对的挑战是:在有限的预算的同时,满足不断严格的尾气排放和燃油消耗方面的要求。
英 飞凌是您理想的合作伙伴。凭借灵活的可扩展的产品系列,此解决方案专门设计用于满足细分市场的成本和性能需求。来看一下我们的高性价比芯片组解决方案(包 括MCU、U-chip和传感器)以及我们可扩展的芯片组解决方案。另外,值得一提的是:英飞凌独有的用于四缸发动机管理的双芯片解决方案。
产品
系统优势
- 最高集成度可以最大程度地节省板面空间、产生最佳热性能并降低成本
- 嵌入式实时性能中的行业基准有助于降低泵气损失、检测爆震及实施高效后处理
- 在最高燃油效率下符合即将出台的排放法规的同时让您体验更多驾驶乐趣,新传感器系列提供更高的测量精度(例如,点火控制、失火检测)
汽油多点喷射 - 集成解决方案
在亚太(APAC)地区快速发展的市场中,汽油多点喷射在入门级市场上占主导地位。但是,找到一种既能满足日益严格的尾气排放和燃油消耗要求,又能适合紧张的成本预算的集成解决方案往往是个很大的挑战。
这也正是英飞凌提供丰富灵活的产品组合以及针对四缸汽油发动机进行成本优化的集成解决方案的原因。您将找到高性价比以及高度可扩展的芯片组解决方案,其中包括MCU、U-chip和传感器等。另外,值得注意的是我们独有的用于四缸发动机管理的双芯片解决方案。
- 灵活、可扩展的产品组合,适合中端和入门级的市场领域成本和性能需求
- 嵌入式实时性能中的行业基准有助于降低泵气损失、检测爆震及实施高效后处理
- 在最高燃油效率下符合即将出台的排放法规的同时让您体验更多驾驶乐趣,新传感器系列提供更高的测量精度(例如,点火控制、失火检测)
培训
在本培训中您将:
- 了解更多关于英飞凌为 48 V 轻型混合动力汽车 (MHEV) 应用提供的各类 MOSFET 型号产品的信息。
- 了解英飞凌为何以及如何加强其在 40 V MOSFET 市场的地位,并熟悉英飞凌的全新 60 V MOSFET 产品。
本次微学习课程着重于辅助泵和风扇应用,并概括了泵和风扇的应用要求。课程详细介绍了发动机冷却风扇、燃油泵和油泵的关键难点,以及如何使用英飞凌的高集成型片上系统解决方案解决这些问题。
在本培训中您将:
- Know the Power PROFET™ portfolio and understand how Power PROFET™ handles demagnetization
- Identify how to build a robust implementation with Power PROFET™
- 认识功率 PROFET™ 产品组合,了解功率 PROFET™ 是如何应对退磁问题的
- 确定如何通过功率 PROFET™ 构建稳健的实施方案
支持