48 V 混合动力系统
综述
电动汽车和轻度混合动力汽车的48V解决方案:降低成本而不牺牲动力
请选择一个子分类
48 V 作为车辆的第三个电压轨
传统上,纯电动汽车 (BEV) 都配备了高压电源和 12 V 电源。 随着全球多家原始设备制造商宣布推出越来越多的新平台,在配电系统中采用48 V电轨作为第三个电压轨—或者完全取代12 V电压。通过这种方式,可以大规模节省系统成本。
48 V 可取代 12 V 电压轨
该解决方案有可能在乘用车以及商用车和农用车的整个汽车生态系统中节约总成本。 作为汽车半导体解决方案的市场领导者,我们与客户合作,开发一种涵盖整个车辆使用模式和整体参数范围的方法。
丰富的48V辅助应用
进一步减少二氧化碳排放、提高效率、减轻线束重量和简化组装是辅助48V应用的主要目标。基于当今和未来的硅和氮化镓技术,我们全面的芯片组解决方案使我们的客户能够在车辆系统层面节省最多30%的成本。
产品
视频
培训

在本培训中您将:
- 了解更多关于各类48 V 微混电动车 (MHEV) 或其应用的英飞凌配套产品信息
- 了解英飞凌为何及如何加强其在 40 V MOSFET 市场中的地位,熟悉英飞凌最新推出的 60 V MOSFET 产品
支持