48V/12V DC-DC 转换器
综述
采用降压模式(步降)的 48V/12V DC-DC 转换器
微混合动力电动车 (MHEV) 仅配备一台发电机,其工作电压为 48V。若要继续向 12V 网络供电,则微混电动车必须使用降压模式(步降)的 DC/DC 转换器,以将 48V 电压降至 12V。该 DC/DC 转换器亦可采用升压模式(步升),但当下甚少使用此配置。若未来 48 V 系统可实现高度自动化的驱动功能,此配置即可投入使用。
英飞凌可提供一系列种类齐全的高集成度紧凑型系统解决方案,涵盖集成收发器 (SBC) 的电源 IC、微控制器、栅极驱动器和大功率 MOSFET。下方框图显示了半导体器件的基本设计布局,用于峰值功率为 3 kW 的 48V/12V DC/DC 转换器。
产品
欲了解电源转换高压/低压转换器的更多信息,请访问应用专题页:(H) EV - 辅助高压/低压 DC/DC。
亮点
支持