汽车动画LED系统
通过动态的动画图案和集成设计实现个性化,从而在前置和后置应用中实现可扩展的LED像素功能
我们在车尾和前格栅照明上采用的动画 LED 系统解决方案可实现风格化、个性化和可交流化。它们能够使用可单独寻址的 LED 像素显示动态动画图案。随着更多功能被集成到汽车照明系统中,英飞凌将确保在 PCB 空间、功率耗散、功能集成和可扩展性方面实现可控的复杂性。
高度可扩展的 LED 尾灯解决方案
英飞凌的汽车动画 LED 解决方案提供了独特的动态照明体验,不仅具有令人惊叹的视觉效果,还具有众多实用优势。在美学方面,动画 LED 的定制化和个性化程度超过了传统照明解决方案。它们可以实现变色刹车灯和复杂图案等功能,提升车辆的视觉魅力。此外,除了美观之外,动画 LED 还能根据特定的驾驶条件提供闪烁信息或调整颜色,从而带来显著的安全优势。随着自动驾驶汽车的日益普及,动画LED将在车与车之间以及车与环境之间的通信中发挥关键作用,从而进一步凸显其在汽车领域的重要性。
了解有关用于格栅照明的动画LED照明解决方案的更多信息。
- 可扩展的像素数量
- 迷你 LED 面板
- 车对外通信
- 全面的产品组合
- 增强安全性和用户体验
- 降低成本和空间
用于格栅照明的高扩展性动画LED照明解决方案
格栅照明展示了照明技术如何将传统的汽车部件转变为互动设计作品,在增强汽车整体吸引力的同时,还可能改善道路上的能见度和交流。 这一趋势体现了形式与功能的融合,与现代消费者对个性化和技术先进性的渴望产生了共鸣。使用动画 LED 进行格栅照明不仅是为了大胆地表达自己的观点,也是为了以无缝和实用的方式整合先进技术。动画可与车辆运行同步,例如电动汽车的充电状态,在这种情况下,脉动灯可能表示充电进度。这一功能将原本静态的设计元素转化为信息和互动功能,为用户体验增添价值。
了解更多有关英飞凌 LED 驱动器的信息,为您提供生动的 LED 照明解决方案。
用于动画LED的英飞凌 LED驱动器
随着 LED 动画灯应用的增长,人们对解决方案的质量、可靠和创新性都提出了更高的要求。英飞凌通过多代 LED 驱动器为这一成功案例提供支持:
- LITIX™ Pixel Rear:多通道产品可满足日益增长的动画尾灯(和前照灯)的需求。 TLD7002-16ES 作为其首款产品已根据 ISO 26262 标准开发,并符合 ASIL-B 标准。
- LITIX™ Power:适用于中高功率应用的 DC-DC 转换器和控制器
了解我们适用于汽车动画LED应用的各种MOSFET。
适用于汽车 LED 照明的MOSFET
OptiMOS™ 5 采用无铅 3x3 S3O8 和 5x6 SSO8 封装,提供 60 V、80 V 和 100 V MOSFET 全系列产品组合,适用于较宽的 RDS(on) 范围。通过与 OptiMOS™ T2 5x6 Dual SSO8 产品组合的结合,您可以为 DC-DC 转换器和反向极性保护找到合适的器件。
了解英飞凌用于动画 LED的电源IC。
英飞凌为动画 LED 照明解决方案提供电源IC
我们的 OPTIREG™ 系统基础芯片 (SBC) 集系统供应和通信接口于一体,具有高集成度和高性能,并优化了系统成本和空间,完全适合您的动画 LED 照明应用。

- Get to know the key features and benefits of using TLD7002-16ES for dynamic rear light solutions
- Get some hints on the PCB layout design and thermal management using the headroom control feature