汽车仪表盘
丰富的视觉用户体验和最佳的系统拥有成本
英飞凌的汽车仪表盘解决方案为驾驶员提供易于查看的集中显示屏,显示车辆的所有关键驾驶信息。我们的仪表盘面板可以安全更新并提供灵活的自定义。受益于我们无与伦比的可扩展仪表盘平台产品组合。
英飞凌的可扩展产品组合涵盖所有仪表盘型号
英飞凌为市场上的可扩展汽车仪表盘平台提供了无与伦比的产品组合。TRAVEO™ 和 TRAVEO™ T2G 微控制器产品系列提供了最广泛的可扩展性,涵盖了传统的仪表盘和混合仪表盘,以及虚拟仪表盘。微控制器内的图形引擎可以选择基于线条的操作,从而最大限度地减少了图形处理所需的内存。凭借优化的2.5D图形引擎和扩展的嵌入式闪存和视频RAM密度,TRAVEO™ T2G图形MCU可以支持高达2880 x 1080的高分辨率虚拟仪表盘设计。英飞凌的 SEMPER™ 闪存和 HYPERRAM™ 存储器产品提供性能和密度可扩展性,可满足不同仪表盘系统的要求。这些高性能存储设备为实时图形和高速访问提供了理想的解决方案。低引脚数接口还降低了设计复杂性和PCB尺寸,从而节省了设计成本。
英飞凌的集成电路解决方案减少了R&D工作并提高了竞争力
英飞凌解决方案的系统优势:
-适用于汽车仪表盘的全系列产品:MCU、存储器和电源产品。
-可扩展的系列解决方案在硬件和软件上都具有广泛的兼容性,支持从低端到高端系统的设计,而设计工作量更少。
- TRAVEO™ T2G MCU 支持可扩展的仪表盘解决方案,并优化系统成本,从 2.3“ 至 3.5” 点阵仪表盘(分辨率 320 x 240)到 8“ 至 12” 双显示器虚拟仪表盘(分辨率 1920 x 720)。
- 硬件(TRAVEO™ T2G MCU、 SEMPER™ 闪存和 HYPERRAM™)和软件均符合ISO 26262 ASIL-B功能安全标准。
- 通过 TRAVEO™ T2G MCU 硬件安全模块(EVITA full HSM)和嵌入式RWW(read-while-write)存储器以及外部 SEMPER™ 闪存增强安全升级性,允许在编程(写入)时执行软件(读取)以进行安全固件远程 (FOTA) 更新。
汽车信息娱乐系统的推荐存储器
英飞凌的并行NOR闪存器件和串行NOR闪存器件采用经过验证的汽车级MIRRORBIT™技术,可确保数据可靠性和在产品生命周期内频繁写入所需的高耐久性。此外,它们还提供快速的系统启动时间和不同的密度来扩展平台。英飞凌的 NOR 闪存解决方案已通过 AEC-Q100 1 至 3 级认证,符合宽工作温度范围内的汽车标准。
英飞凌的汽车 F-RAM 没有写入延迟,而且数据立即是非易失性的。F-RAM 提供了几乎无限的耐久性,可达到 100 万亿次读/写周期。与传统的 E2PROM 解决方案相比,这可以实现更紧凑和更稳健的设计。
英飞凌的 HYPERRAM™ 2.0 是一款高速、低引脚数、自刷新动态 RAM (DRAM),适用于需要扩展存储器的高性能嵌入式系统。HYPERRAM 2.0 提供 HYPERBUS™ 和Octal SPI 接口,这些接口利用了并行和串行接口存储器的传统功能,同时增强了系统性能和设计便利性,并降低了系统成本。
卓越的人机界面,配备 PSoC™4 CAPSENSE™
英飞凌为汽车HMI应用提供高度复杂的模拟信号产品,从业界领先的可编程嵌入式片上系统PSoC™系列开始,支持广泛的汽车应用,并扩展到电容式感应解决方案控制器CAPSENSE™产品线。您可以在设计中添加电容式触摸按钮和滑块等功能,所有这些功能都在 PSoC™ 4 中集成和优化。
![基于单个 MCU 的入门级虚拟仪表板](/export/sites/default/_images/application/automotive/Instrument-cluster-bd1.PNG_849390892.png)
数字虚拟仪表板可在 LCD 或 TFT 屏幕上显示所有行驶信息。此类数字仪表板可根据驾驶者的个人偏好进行编程,显示合适的仪表板选项;而点阵式仪表板正迅速地被前者所取代。图形 MCU 配备多功能图形引擎和灵活的存储器接口,Traveo™ II可支持分辨率高达 1920 x 720 的入门级数字虚拟仪表板。相较于使用应用处理器和 MCU 的传统解决方案,英飞凌单 MCU 仪表板方案的系统成本更具竞争力。
![高级虚拟仪表板](/export/sites/default/_images/application/automotive/Instrument-cluster-bd2.PNG_1682406834.png)
高级虚拟仪表板通常配备尺寸达 12.3 寸的大型显示屏,分辨率可达 1920×1080。该类仪表板除专用的图形应用处理器外,还需要车辆接口处理器 (VIP) 来管理汽车网络、安全安保和电源。英飞凌Traveo™ II MCU产品系列品类齐全,涵盖各类具备 HSM 安全性的低功耗、高性能 MCU。配合存储器、网络设备和电源管理产品,我们的解决方案将打造出可靠耐用的仪表板系统。
![Over the air concept Aurix](/export/sites/default/_images/application/automotive/atv-training-banner/over-the-air-concept.jpg_1779873395.jpg)