音响主机-智能人机界面-信息娱乐系统-英飞凌(infineon)官网
英飞凌产品种类齐全,助力打造次世代信息娱乐音响主机系统设计
汽车信息娱乐系统进一步发展,提供全方位体验。智能人机界面 (HMI),如流畅的触摸响应、准确的语音识别、先进的手势识别等特性,已成为客户选购新车的关键决定因素之一。而无缝连接更是确保让人们时时保持联络的重要功能。该功能可通过无线连接(移动网络、Wi-Fi 和蓝牙)来实现,配合网络安全措施以保障隐私安全,并在联网环境中保护车辆免受恶意攻击。此外,单根 USB-C 线即可在移动设备和主机系统之间实现充电和数据传输。
英飞凌产品种类丰富,涵盖 HMI 控制器和传感器、Wi-Fi、蓝牙片上系统 (SoC)、USB-C 控制器、安全 Ic、存储器解决方案和电源产品,以此打造次世代设计。该方案在保持可靠车内连接的同时,还可让驾驶者和乘客获得直观、全面的信息娱乐体验。
英飞凌解决方案的系统优势:
- 产品种类丰富,设计灵活度高;
- 可扩展型解决方案可支持低端至高端系统的各类设计,并优化系统成本;
- 非凡的产品性能实现系统创新设计,为客户带来竞争优势;
- 卓越汽车产品 (Automotive Excellence) 计划生产的集成器件确保客户设计实现极高可靠性。
英飞凌推出先进的同步双频 (RSDB) 解决方案,可同时在 2.4GHz 和 5GHz 频段上工作,并支持多输入多输出技术 (MIMO)。RSDB 解决方案提供所需的必要带宽和软件架构,用以支持复杂的汽车使用场景,实现接入点、站点和对等设备并发连接的组合。
了解有关AIROC™汽车级 Wi-Fi + 蓝牙®组合及蓝牙®设备的更多信息
适用于音响主机设计的 WiFi 和蓝牙®推荐产品:
| AIROC™ 汽车 WiFi + 蓝牙®组合 |
CYW89459 |
| AIROC™ 汽车 Wi-Fi |
CYW89273 |
| 蓝牙® 5.0 片上系统 (SoC) |
CYW89820 |
EZ-PD CCGx Automotive 产品涵盖了一系列可编程、高度集成的 Type-C 和 PD 控制器,专门面向智能车载充电器端口(音响主机、后座充电器以及后座娱乐系统)。英飞凌的汽车控制器完全符合 AEC-Q100 标准。
可用设计资源及功能概览。
USB-C 控制器推荐产品:
| USB-C 端口控制器 |
CYPD7291-68LDXS (CCG7D) |
英飞凌的并行 NOR 闪存设备以及串行 NOR 闪存设备是理想之选。该类闪存采用汽车领域内的成熟 MirrorBit™ 技术确保数据的可靠性,并具备高耐久性以应对产品使用周期内的频繁写入。此外,产品还可缩短系统启动时间并提供不同的存储密度以适应不同平台要求。
英飞凌的的 NOR 闪存解决方案通过 AEC-Q100 1 至 3 级认证,工作温度符合汽车标准的宽温要求。通过产品选择器指南查找合适产品。
适用于汽车市场的 F-RAM可以满接口速度进行快速写入。F-RAM 无写入延迟,数据是即时非易失的。常规的非易失性存储器在数据变成非易失性之前会有 5 毫秒以上的延迟。若系统断电,待处理的数据就会丢失,除非其在数据保存前配备额外的电容或电池来维持运行。
F-RAM的耐久性极强,可进行近 100 万亿次的读写循环。常规的非易失性存储器通常只有不到 100 万次循环的耐久性,因此系统设计人员被迫使用复杂的耗损平均技术例程并将密度增至 4 倍以延长存储器的使用周期。
英飞凌 HyperRAM™ 2.0 是一款高速、低引脚数、自刷新的动态随机存取存储器 (DRAM),适用于需要扩展内存的高性能嵌入式系统。HyperRAM 2.0 可提供 HyperBus 和八进制 SPI 接口,这些接口利用了并行和串行接口存储器的传统特性,在提高系统性能和简化设计的同时,也降低了系统成本。
推荐存储器:
XENSIV™ MEMS 麦克风树立了新的性能标杆,并摆脱了当前的音频链限制。产品需要适应系统且可靠灵敏的麦克风。语音系统若想良好运行,就必须将来自麦克风的优质原始数据反馈给主系统上运行的语音处理算法。
英飞凌助您快速、简便地整合设计,帮助产品快速上市。干净利落地完成测试方案,毫无拖延。ys.
了解有关英飞凌智能音箱解决方案以及附带即用型套件的合作伙伴生态系统的更多信息。使用 MEMS 麦克风评估板进行设计,查看目前可用的 MEMS 麦克风部件和样品的详细信息。
其他文件:
数据表:
应用入门说明:
产品系列简介: