燃料电池控制单元
燃料电池控制单元 (FCCU)
燃料电池控制单元 (FCCU) 是燃料电池电动汽车传动系统的关键部件,负责整个燃料电池系统的整体过程控制。这个过程包括:对氢气和空气处理、热和水管理、能源转换的监督,同时满足所有安全和安保要求。为确保持续满足这些负载和热要求,必须实现燃料电池控制器和动力系统域控制器之间的密切交换。
在设计燃料电池子系统(如 FCCU)时,设计人员必须优先考虑产品的效率、性能和可靠性,同时保证最低成本。英飞凌可提供众多 汽车电源解决方案,旨在帮助设计人员克服燃料电池技术带来的所有挑战。
燃料电池控制器
凭借第二代英飞凌AURIX™ 32 位微控制器产品系列,我们可提供满足电动汽车燃料电池控制单元系统要求的高性能处理单元。FFCU 负责燃料电池系统的整体过程控制,因此满足安全和安保要求非常重要。
用于燃料电池控制单元设计的英飞凌 32 位微控制器可提供高达 ASIL-D 级的功能安全支持以及针对操纵和网络攻击的保护,是需要安全和安全功能相结合的汽车应用的理想选择。英飞凌 AURIX™ 32 位微控制器可与OPTIREG™安全电源、压力和浓度传感器以及燃料电池监控 IC 结合使用,以进一步保证安全。如有需要,该系统可通过英飞凌OPTIGA™ TPM和F-RAM扩展。
英飞凌 AURIX™ 32 位微控制器还支持工程师从众多存储器、外设设备、频率、温度和封装选项中选择,从而实现轻松定制和快速上市,并具有跨多代的高度兼容性。
系统效益:
- AURIX™ 微控制器可与OPTIREG™ PMIC 解决方案搭配使用,确保满足燃料电池控制器的安全和安保要求
- AURIX™ 32 位微控制器支持众多存储器、外设设备、频率、温度和封装选项,具有跨代高度兼容性
- 英飞凌全球首选设计公司合作伙伴网络可为您的设计提供从构思到成品阶段的全程支持
- 提供评估套件,可缩短系统开发时间
充分利用电池。截止至十年末,预计全球销售的大多数新车将部分或全部采用电动传动系统。电池管理系统对电动汽车的续航里程、成本和使用寿命影响巨大,这也使其成为这场汽车革命的关键成功因素。此外,它们还在第二生命概念方面发挥着重要作用,例如,可将以前的电动汽车电池用作可再生能源的灵活存储。Clemens Mueller 博士独家解释了深入详尽的市场趋势和挑战,提供了英飞凌产品和解决方案的详细信息,并介绍了全新 BMS-IC TLE9012AQU。