(H)EV- 辅助 HV/LV DC/DC
综述
电动汽车的架构至少包括一个带有低压储能器的和多个电力负载的低压子供电网,以及一个带有高压储能器的高压子供电网。辅助HV-LV DC-DC的作用是在这两个供电子网之间实现能量的双向流动。
您面临的最大挑战是:如何实现可能的最高效率并且控制整体系统成本。另外,还应该将DC-DC所占的体积保持在绝对极小值。英飞凌的产品组合经过专门设计以帮助您轻松克服上述障碍。
产品
(H)EV- 辅助 HV/LV DC/DC 系统图
系统优点
- 完全符合汽车行业标准的产品,包括电源模块和分立式解决方案
- 3-相驱动高度高效,由于甚至在高开关频率导通损失都非常低
- 紧凑型设计, 具有最高的功率密度
- 高开关频率极低的开关损耗
- 门驱动集成隔离
- 致力于(H)EV应用的范围广泛 32 位微控制器解决方案
- 提供评估套件, 可缩短系统开发时间
视频
培训
Understand why to use WBG switches for bi-directional converters, the topologies used and how they function.
您想要知晓用于该电源转换级的各类拓扑及其顶层工作原理吗?欢迎了解无源整流和两级有源整流的基本概念。
在本培训中您将:
- 了解牵引逆变器应用对系统要求、尺寸、成本和时间所提出的挑战。
- 描述 EasyPACK™ 2B EDT2 的独特功能,阐明英飞凌如何满足客户需求。重点了解质量与产能爬坡能力之间的关系。
支持