燃料电池控制单元 (FCCU)
实现高效可靠的燃料电池控制系统
燃料电池控制单元 (FCCU) 管理氢气和空气处理、热能和水管理、能量转换,并确保符合安全要求。 英飞凌提供全面的解决方案,使设计人员能够优先考虑效率、性能和可靠性,同时最大限度地降低燃料电池子系统设计的成本。
燃料电池控制单元 (FCCU) 可实现最佳效率和可靠性
燃料电池控制单元(FCCU)在 燃料电池电动汽车传动系统 中非常重要,因为它负责整个燃料电池系统的整体控制。其职责包括监督氢气和空气处理、热能和水管理、能源转换,以及确保遵守安全和安保要求。燃料电池控制器和动力总成域控制器之间的密切协作对于持续满足负载和散热要求至关重。
包括FCCU在内的燃料电池子系统的设计人员必须优先考虑平衡效率、性能、可靠性和成本效益。英飞凌提供广泛的 汽车电源解决方案 以帮助设计人员应对燃料电池技术带来的任何挑战。
- 高性能处理单元
- 产品兼容性高
- 提供评估套件
- 轻松客制化
- 快速上市
- 增强系统安全性
具有高兼容性的解决方案组合
使用我们的 AURIX™ 32位微控制器产品组合 ,我们可以提供满足电动汽车燃料电池控制单元系统要求的高性能处理单元。由于FCCU负责燃料电池系统的整体过程控制,因此满足安全非常重要。
英飞凌用于燃料电池控制单元设计的32位MCU 提供ASIL-D的功能安全等级,以及针对操纵和网络攻击的保护,是需要结合安全和安全功能的汽车应用的理想选择。该产品系列可以与 OPTIREG 安全供电、压力和浓度传感器以及燃料电池监控 IC 结合使用,以进一步确保安全。该系统可以通过英飞凌的OPTIGA™ TPM 和和 F-RAM 进行扩展。
英飞凌的第二代AURIX™微控制器还使工程师能够在大量的存储器、外设集、频率、温度和封装选项中进行选择,从而实现轻松定制和快速上市,所有这些都具有多代产品的高度兼容性。
用于燃料电池电动汽车传动系统的高级控制单元
'英飞凌的AURIX™微控制器可配合 OPTIREG™ PMIC 以确保满足燃料电池控制器安全要求。
AURIX™ 32位微控制器 支持大量的存储器、外设集、频率、温度和封装选项,具有跨代的高度兼容性。此外,英飞凌全球首选设计公司合作伙伴网络可伴随您的设计从概念到验证阶段。提供评估套件以缩短系统开发时间。




充分利用电池。截止至十年末,预计全球销售的大多数新车将部分或全部采用电动传动系统。电池管理系统对电动汽车的续航里程、成本和使用寿命影响巨大,这也使其成为这场汽车革命的关键成功因素。此外,它们还在第二生命概念方面发挥着重要作用,例如,可将以前的电动汽车电池用作可再生能源的灵活存储。Clemens Mueller 博士独家解释了深入详尽的市场趋势和挑战,提供了英飞凌产品和解决方案的详细信息,并介绍了全新 BMS-IC TLE9012AQU。