车载充电连接模块
综述
充电连接模块可将汽车连接至电网,以实现最优化的高效电力分配,这是未来实现零排放所不可或缺的重要组成部分。
为电动汽车(EV)充电需要在汽车、充电单元和电网之间进行通信。甚至可能将汽车连接至智能家居系统,以进一步提升舒适感。特别是,随着双向充电技术渐行渐近,这样的通信将需要在车辆内部以及在车辆与消费者和电力供应商之间进行更深入的互动。必须将电池的当前状态、用户情况或智能家居要求,与可供使用的电力来源和电力供应商相结合,可能还包括自动计费功能。
ISO15118为此定义了专门的通信标准。英飞凌提供的技术专长和广博的产品组合,可助力我们的客户开发出能够满足ISO15118定义的要求乃至更高要求的解决方案。TPM模块搭配AURIX MicroController系列可以实现安全通信,WiFi/BT模块可以作为电力线通信的补充,此外,附加存储器可支持本地存储和更新数据,与车载网络的连接则通过CAN收发器来实现。这里仅列举了开发充电连接模块的一些关键要素。
支持