(H)EV- 辅助逆变器
综述
由于整体效率始终是人们对(H)EV的首要关注问题,因此,只要可以在汽车上使用高压供电,就应考虑将更多大额负载的供电放在高压区域中。例如,在EPS(电动助力转向)应用中,可以通过辅助逆变器来控制所需的电动机。其它常见的应用有:空调压缩机、充电器(电动涡轮增压器)和主动底盘控制。
针对这些以及更多的应用,英飞凌准备了广泛的专用辅助逆变器解决方案。无论您有什么样的(H)EV方面的需求,我们都具备专业知识和有关元器件来帮助加以实现。
产品
(H)EV- 辅助逆变器系统图
系统优点
- 完全符合汽车行业标准的产品, 包括电源模块和分立式解决方案
- 门驱动集成隔离
- 由于导通损失非常低, 甚至在高开关频率都高度高效的 3-相驱动
- 致力于( H)EV应用的范围广泛的16和32位微控制器解决方案
- 提供评估套件, 可缩短系统开发时间
视频
培训
Understand why to use WBG switches for bi-directional converters, the topologies used and how they function.
您想要知晓用于该电源转换级的各类拓扑及其顶层工作原理吗?欢迎了解无源整流和两级有源整流的基本概念。
在本培训中您将:
- 了解牵引逆变器应用对系统要求、尺寸、成本和时间所提出的挑战。
- 描述 EasyPACK™ 2B EDT2 的独特功能,阐明英飞凌如何满足客户需求。重点了解质量与产能爬坡能力之间的关系。
支持