适用于卡车和农用车辆的低压电机控制
综述
请选择一个子分类
无论针对何种电机——直流无刷、直流有刷或单向——用于卡车和农用车辆的电机控制器必须极其稳固并且配备CAV中所需的诊断和保护功能。但是,还不仅于此,电机控制领域还面临着不断增加的压力以找到提高能源效率的新方法。随着软件的核心作用日益显著,系统本身正变得越来越复杂。
在英飞凌,您将找到以可靠的德国设计质量保证的合适的创新电机控制解决方案。例如,我们适用于全部三种CAV电机的高品质的12V和24V集成或分立式解决方案。以及来自专家的参考设计和支持,以确保您的设计圆满成功并且满足您的预算。通过选择下列相关的电机类型,了解我们适用于卡车和农用车辆的电机控制的更多产品信息。
软件和工具
解决方案搜索器 - 成功设计指南
使用我们的解决方案搜索器,可以快速、轻松搜索、比较和购买适合您项目的半导体。只需选择您的应用,在线工具即可在有用的系统图中呈现合适的元件,您可以根据您的需要定制这些元件。
您已可以在我们的工具中访问电机控制和驱动应用的 400 个解决方案了。即将推出:照明、电源和其他应用的解决方案。.
视频
培训
In this training, you will:
- to know about the market trend “Electrification” in commercial, construction, and agricultural vehicles (CAV)
- Understand the importance of customer enablement and how Infineon serves eCAV
支持