建筑、商用和农用车辆的混合动力解决方案
综述
请选择一个子分类
在全电动传动系中,电力电子逆变器控制的电机取代了机械部件,因此CAV的复杂性进一步降低,产品更加可靠、易用。CAV通常需要打捆机、锯机、割草机、旋转刷或收割机等辅助机械。只需将液压驱动升级到电动驱动,即可提高生产率。
如果零排放车辆想要成为当今化石燃料运输工具的可靠替代方案,电子CAV电动传动系统的效率和耐久性是关键。IGBT开关器件易受极端热循环、负载突降产生的瞬态电压尖峰和振动引起的机械应力的影响。
为了耐受各类压力水平,每台逆变器均可配备采用TRENCHSTOP™ IGBT4的英飞凌PrimePack™ 3设备(额定值为1700 V、1000 A)。这些应用还使用了其他英飞凌IGBT,包括具有成本效益的EconoDUAL™ 3半桥(额定值高达900 A、1700 V)。HybridPACK™驱动模块也可用于电动汽车应用。
碳化硅(SiC)器件是专为电源开关设计的新兴技术,也可考虑将其用于电子CAV应用。这些设备具备IGBT的相似规格,可以在更高的频率下切换。在超过50 kHz的情况下,可以使用更小的无源元件和滤波器。即使在低频率下切换,碳化硅器件也能比IGBT降低高达80%的总损耗。
英飞凌适用于许多应用场合,以解决和利用车辆内外的现有专业知识
产品
亮点
网络研讨会:卡车、运载车辆和公共汽车主驱和辅驱中的功率半导体解决方案
凭借成熟的专业知识,和全面的高品质的功率半导体解决方案,英飞凌可以帮您实现成功而可靠的针对商用、建筑和农用车辆的设计。
Podcast4Engineers #2: 电力传输——保持货物与人员的移动 (EN)
电子移动这个话题远比你所想象的要宽泛。我们的专家在这篇播客中描绘了一幅电动交通的图画,涵盖着从玩具大小的悬浮滑板到超大型的采矿卡车以及介于两者之间的许多交通工具。加入我们,一起来了解英飞凌是如何让交通变得更加便捷、安全和环保的吧!
视频
支持