商用、建筑和农用车辆 (CAV)
最大限度地降低总成本并最大限度地提高生产率:为公共汽车、卡车、建筑和农用车辆提供定制的系统解决方案
请选择一个子分类
利用适合的领域和技术提高效率

作为一家半导体和系统解决方案供应商,英飞凌不断致力于开发创新高效的解决方案。商用、建筑和农用车辆(CAV)市场日新月异,我们需要推出更环保的产品和解决方案,与时俱进。尤其是必须以尽可能高的可用性和尽可能低的总拥有成本(TCO)运行的商用、建筑和农用车辆。
半自主和全自主技术使商用、建筑和农用车辆的操作人员更加安全,同时也提高了车辆的效率和准确性。车辆可全天候不间断运行。在周围环境中独立导航并根据收集的数据做出反应的拖拉机。此类车辆其实彻底摒弃了完全由人工操作的系统。与此同时,电气化越发吸引商用、建筑和农用车辆的关注。制造商依靠电动传动系来遵守最新的排放和能源法规。与此同时,经营商使用电气化提高工艺效率和产量。

最大限度地发挥电气化的优势
- CAV 动力总成逆变器
- 电动汽车热管理
- HV DC-DC 转换器
- 机械取力 (mpTO)
- 电动取力器 (ePTO)
英飞凌提供可靠且可扩展的 CAV 专用高压产品组合,支持 800 V 及以上的各种电机类型和电池电压。 通过一站式提供高效、紧凑的系统解决方案,英飞凌可帮助您降低总成本和上市时间。
牵引逆变器对电动汽车的续航里程和性能有决定性的影响。它应该最大限度地减少开关损耗,最大限度地提高热效率,并通过再生制动为电池充电。
我们的汽车功率模块和分立解决方案还促进了高压和低压子网之间高效的双向能量流动。我们实现了车辆内部的无缝电源管理和配电。
凭借在Si-IGBT和SiC方面的专业知识,从微控制器到精确的传感器和功率开关,英飞凌的可扩展解决方案可确保最佳的效率、安全性、坚固性和更长的电池寿命。

告别里程焦虑
凭借市场上最广泛和可扩展的电动汽车充电产品组合,英飞凌提供无缝充电体验并解锁最佳电池性能,同时满足对高功率密度的严格要求,同时以低系统成本和耐用性满足对高功率密度的严格要求。
为了释放电气化的潜力,我们的 CAV 专用车载充电器 (OBC) 支持可靠的 43 kW 快速充电,使用寿命长达 150 万公里,具有很高的可扩展性。 与我们的汽车电池管理系统 (BMS) 配合使用,可以对车辆的电池进行精确监控、保护和优化。此外,我们可配置的高压固态继电器可在不到 1 μs 的时间内快速关闭、内置诊断功能和全面的灵活性,帮助您符合 ISO 5474-3。
此外,我们的可扩展直流机外充电可提供高达 3.5 MW 的功率。通过对感应和谐振系统进行无线充电,英飞凌使充电基础设施能够满足商业需求并适应未来的扩张。

通过自动驾驶节约时间和总成本
英飞凌的可扩展 CAV 专用解决方案可实现无缝数据集成、精确诊断和高级控制,从而实现最佳的车辆安全性、生产率和能源效率。
诸如车道保持辅助系统、车道居中或车道保持转向等驾驶辅助功能不仅可以确保更安全的操作并降低总成本,还可以减少二氧化碳排放。
电动液压助力转向 (EHPS) 可根据需要精确地向液压转向系统提供机油和压力。 它通过 CAN 总线与传感器通信,传输有关实际方向盘位置和扭矩以及车速的数据。 此外,来自摄像头和雷达的数据可在不到 100 µs 的时间内触发故障检测和隔离,并提供可重置保护。
凭借无缝的数据集成和快速隔离,英飞凌在三大趋势上为您提供支持:减少二氧化碳、即将推出的三级和四级自动驾驶阶段以及降低保险成本。
英飞凌适用于许多应用场合,以解决和利用车辆内外的现有专业知识
Podcast4Engineers #2: 电力传输——保持货物与人员的移动 (EN)

电子移动这个话题远比你所想象的要宽泛。我们的专家在这篇播客中描绘了一幅电动交通的图画,涵盖着从玩具大小的悬浮滑板到超大型的采矿卡车以及介于两者之间的许多交通工具。加入我们,一起来了解英飞凌是如何让交通变得更加便捷、安全和环保的吧!
Three million of medium and heavy trucks and four hundred thousand busses are produced every year! This is definitely a huge market!
Do you know what are Infineon’s goals in terms of Commercial, Construction and Agriculture Vehicles, that is CAV?
This training, which is organized into 3 modules, provides an application overview of Commercial, Construction and Agricultural vehicles!
In this first module we focus on high-voltage applications of CAV.

Three million of medium and heavy trucks and four hundred thousand busses are produced every year!
Do you know what are Infineon’s goals in terms of Commercial, Construction and Agriculture Vehicles, that is CAV?
In this training module we focus on low voltage domain of CAV.

Do you know what are Infineon’s goals in terms of Commercial, Construction and Agriculture Vehicles, that is CAV?
This training, which is organized into 3 modules, provides an application overview of Commercial, Construction and Agricultural vehicles!
In this third module, we focus on a particular application: eBuses!

In this training, you will:
- learn about the market trend “Electrification” in commercial, construction, and agricultural vehicles (CAV)
- understand the importance of customer enablement and how Infineon serves eCAV

In this training you will:
- Learn about the main reasons for the forklift market growth and the main forklift applications and requirements
- Discover why Infineon is your one-stop-shop semiconductor supplier
This training will introduce you to Infineon’s IGBT 750 V EDT2 DuoPack TO-247PLUS surface-mounted device!

In this training you will:
- Identify Infineon’s 24-volt Intelligent Power Distribution portfolio with its different families and their features
- Know the applications where these devices are the best fit and where to find support material to help you design-in your application with Infineon’s 24-volt high-side and low-side switches

Learn more about PrimePACK™ for Commercial, Construction, and Agricultural Vehicle applications in our training.

- Get an overview of the main feature set of this 48-volt capable EiceDRIVER™.
- Understand its different integrated protection mechanisms.

- Get an overview of the main features of this flexible EiceDRIVER™ device
- Understand its different integrated protection mechanisms

By the end of this training, you will be able to
- Describe the main features of Infineon’s TRAVEO™ T2G microcontrollers
- Recognize the different variants that make up this family of products
Webinars
With proven expertise and a comprehensive portfolio of robust, high-quality control and power semiconductor solutions, Infineon helps you engineer successful and reliable designs for commercial, construction and agricultural vehicles.
Key Takeaways:
1.Understand how Infineon responds to the trends in the CAV market
2.Get an overview of different applications: Main drive, auxiliaries
3.Learn about the system solutions with power modules, gate drivers, microcontrollers AURIX™, sensors, and more
Gain a deeper insight into Infineon's sensors, microcontrollers and memories that serve one of the megatrends in the commercial, construction and agricultural vehicle (CAV) market: electrification.
Key Takeaways:
1. Learn how Infineon responds to the trends and challenges in the electrification of the CAV market
2. Explore Infineon's power modules for hybrid and electric solutions as well as our sense and actuate portfolio
3. Examine how we serve applications with increasing demand of semiconductors in the industry