商用、工程和农用车 24 GHz 雷达
综述
更大的生产力,更高的安全性
如今的商用、工程和农用车辆 (CAV) 依靠雷达系统来提高它们的生产力、能源效率和安全性。随着世界人口的增长速度创历史新高,农作物和粮食产量以及工程项目的建设速度也面临更大的压力。但是要解决以上问题,CAV 需要更复杂的系统来帮助它们克服现场的挑战。
例如,如果 CAV 上的 24GHz 雷达系统检测到前方有大石头,会通知驾驶员,让其避开障碍物。又或者,如果拖拉机陷在泥土中,装有 24 GHz 雷达系统的拖车会向拖拉机发出信号,让其能够加速通过。24 GHz 雷达还可以检测 CAV 驾驶员或附近的行人或工人是否存在潜在危险情况,并在事故发生之前停机。这些高精度系统是在提高生产量的同时保持人身安全的关键。所以今天的 CAV 24 GHz 雷达设计必须可靠和耐用,同时也反映市场的成本预期。
产品
系统图:CAV 24 GHz 雷达
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
英飞凌半导体解决方案的优势
从英飞凌广泛的产品组合中选择高品质的组件和解决方案,为商用、工程和农用车 24 GHz 雷达项目带来一系列好处。最重要的是,我们在英飞凌 AURIX™ 系列产品中提供了完整的 CAV 24 GHz 雷达解决方案。我们的微控制器具备集成性和大容量的存储特点,可帮助您降低开发成本。您还可以使用我们的参考设计,进一步节省时间和成本。通过简单地复制、粘贴操作,您的解决方案可以借鉴参考设计久经证实的优势。
让英飞凌帮助您开始您的雷达设计旅程。了解 CAV 24 GHz 雷达的系统图,帮助您开展设计流程。
视频
支持