轮胎压力监测系统(TPMS)
综述
轮胎压力监测系统(TPMS)在越来越多的国家被要求强制安装,它需要将低功率传感器可靠地集成到汽车轮胎的恶劣环境中。价格压力意味着此解决方案还必 须符合您的预算要求。通过使用英飞凌的半导体产品,您所得到的益处将超出您的预期。利用我们产品所提供的独特功能和特性,您的TPMS应用的成功能得到保 证。
产品
轮胎压力监测系统(TPMS) 系统图
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
系统优势
- TPMS 可以确保合适的轮胎压力,这是保证车辆安全、操纵、舒适驾驶和轮胎使用寿命所必需的
- 另外,准确的轮胎压力可以降低燃油消耗/CO2 排放
- 在美国、欧盟和韩国已强制实施 TPMS
- 英飞凌的 TPMS IC SP37 提高
- 确保可靠测量的各种监测功能
- 可以即时使用的预校准压力传感器系统
- 完整封装的传感器系统,适用于严峻的汽车环境
- 基于微控制器的架构可以实现灵活的系统设计
- 高集成度,可以降低整体系统元器件数
- 延长轮胎使用寿命多达 30%
视频
Car Security - Communication in the car
Car Security - Why is Infineon the perfect partner?
培训
支持