故障运行电动助力转向(EPS)
综述
让未来汽车安全先行的举措
对于自主程度越来越高的汽车而言,故障运行电动助力转向(EPS)是一项关键安全应用。冗余系统可确保EPS即使在发生罕见系统故障的情况下,依然正常运行。除了满足安全性要求,让客户放心外,故障运行设计还能够为您提供标准EPS系统的所有优势。例如,在满足了工程师与制造商的期望,实现了节约空间和易于集成的同时,帮助驾驶员减少3%的油耗,改善整体驾驶体验。
产品
系统图:故障运行电动助力转向(EPS)
作为汽车应用领域的全球领袖,英飞凌一站式提供独具特色的故障运行EPS芯片组。全部8个组件均经过验证,能够顺利协作,不仅如此,它们还经过了测试,确保达到安全要求。不同于独立的解决方案,经过校准的芯片组能够帮助您大大减少开发工作量。此外,这个小尺寸解决方案还能够降低您的BOM材料成本,并且支持扩展,适用于不同车型和驾驶模式。最后,芯片组的所有组件均符合英飞凌的汽车组件“零缺陷”质量标准,确保让您高枕无忧。
系统优势:
- 功能强大、可扩展、体积小
- 经认证的互操作性
- EPS系统支持基于nx3 相的故障安全和故障运行
- 一致的安全概念,专注于电源和微控制器
- 可通过软件进行调整:适用于多种驾驶模式和车型
- 支持升级,以满足未来需求,如自动驾驶的线控转向
为了提供故障运行EPS系统的理想芯片组,英飞凌还制造了包括安全微控制器、电源、桥式驱动器、一流的MOSFET以及传感器等在内的IC。英飞凌助力推进您的项目:快来了解我们的器件能够帮助您在安全性、效率等方面实现哪些目标。
亮点
视频
eLearning:
FlexRay Transceiver
eLearning:
Dual-Die Magnetic Angle Sensors
支持