电动助力转向 (EPS)
通过使用电动机辅助驾驶员转向车辆,EPS可降低能耗,使驾驶更轻松、反应更灵敏。
任何可靠、高效的 EPS 转向系统的基础都是经优化、功能强大的微控制器和半导体的组合。它们共同使您的设计能够实现更长的车辆续航里程、更高的安全性和效率,同时利用软件通过可选择的驾驶模式提升驾驶体验。此外,作为一种安全关键型应用,EPS 设计必须使用可靠的组件。
系统图:电动助力转向(EPS)
无缝集成和尽可能高的安全标准
我们认识到制动和转向是车辆最重要的两项安全功能,我们将其转化为系统级功能安全方法,使产品符合 ISO 26262 标准,并共同开发以满足最严格的安全性和稳健性标准。
英飞凌在汽车领域拥有良好的记录和多年的经验,是任何电动助力转向项目的理想合作伙伴。我们的组件经过设计和测试,可确保它们无缝运行,并符合最高的安全标准。由于我们的芯片是内部调试的,因此您可以依靠其互操作性以确保安全,同时减少您的开发工作量。由于面积小,功能集成,我们的解决方案有助于降低物料成本。
此外,我们的芯片组适用于希望跨型号扩展平台解决方案以提高成本效益的OEM厂商,包括从故障安全到完全冗余的故障操作和高可用性解决方案。最后,所有部件均按照英飞凌的高汽车质量标准制造,让您高枕无忧。
可靠的传感器、稳压器、微控制器、驱动器和 MOSFET
我们在底盘应用解决方案方面拥有二十多年的专业知识,在安全电机控制方面拥有深厚的专业知识、可靠的产品、技术文档和评估板。
因此,我们涵盖了底盘执行器中的所有主要插槽,以便于设计和快速上市:
-功能强大且可扩展的芯片组,占用面积小
-经过现场验证的互操作性
-支持故障安全和故障操作的 EPS 系统
-以电源和微控制器为重点的统一安全概念
-通过软件实现适应性:适用于各种驾驶模式和汽车型号
-为各种应用而设计,从高级驾驶辅助系统(ADAS)到执行器
为了满足您的所有开发需求,英飞凌可提供全系列集成电路,从安全微控制器,到电源、桥式驱动器、世界一流的 MOSFET 以及传感器。 了解我们的组件如何帮助改进您的 EPS 项目。
可扩展的故障安全、高可用性和故障操作 EPS
我们提供一系列可互操作和可扩展的产品系列,以实现各种 OEM 平台的模块设计灵活性,包括故障安全到完全冗余的故障操作和高可用性解决方案。
作为汽车行业的优质供应商,英飞凌有着良好的业绩记录。多年来,我们一直在开发各种易于设计、可扩展的产品系列,以实现最高的设计灵活性。我们现在为安全可靠的电动助力转向、线控转向以及液压和机电制动系统提供完整且具有成本效益的芯片解决方案。这包括故障安全系统以及部分和完全冗余系统。凭借我们久经考验的业绩记录、内部专业知识、应用知识和可靠的解决方案,我们是您实现安全电机控制的合作伙伴。

Learn more about Infineon automotive dependability.

Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?

In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs

In this training you will:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates