车内传感应用
综述
请选择一个子分类
现在的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 以及未来可能推出的自动汽车需要关于驾驶员焦点以及车辆内发生的情况的精确信息。正是在这种情况下我们需要使用基于 3D 摄像头的车内传感应用。这些应用将识别驾驶员的行为并将此信息传递给 ADAS,以便它能够相应地做出响应。优点:提高了安全性和驾驶员舒适度。3D 摄像头还可以实现全新的 HMI 概念及用户体验,例如手势识别和信息娱乐系统控制。
产品
适合车内传感应用的最佳解决方案
英飞凌推出的最新 3D 摄像头芯片基于飞行时间 (ToF) 原则并且将直接测量每个像素中的深度和幅度值。高度集成的单芯片成像仪的尺寸非常小,但性能强大。紧凑、精确并且灵活,它将在汽车应用中开辟新的可能性。
系统优势
- 基于飞行时间原理的高度鲁棒 3D 数据,具有出色的深度性能和最低功耗
- 在所有环境光条件下均可靠 - 在阳光、黑暗和变化的光线水平环境中
- 由于采用单芯片设计和单眼 3D 摄像头架构,占用空间小
- 活动部件之间没有基线
- 不存在因温度波动或振动等因素导致的偏差风险
- 最小校准工作
- 减少计算时间,无论对象的颜色、图案和结构如何
视频
支持