电动助力转向(EPS)
综述
让设计更具安全性与效率
电动助力转向(EPS)能够为汽车和驾驶员带来诸多优势,比如降低3%的油耗、显著节省空间、易于集成,其软件甚至有助于提升驾驶体验。任何可靠高效的EPS都是建立在强大且经过优化的微控制器和功率半导体的基础之上。这样的组合使得您的设计能够更好地节省燃油,降低排放。此外,由于EPS是关乎安全的设备,因此,它必须与能够与之可靠协作的组件一同设计。
产品
系统图:电动助力转向(EPS)
凭借在汽车领域的良好业绩与多年经验,英飞凌是电动助力转向项目的理想合作伙伴。我们的组件经过测试,保证能够无缝工作,同时还符合最高的安全标准。由于我们的芯片组进行了内部校准,因此对于它们的安全性,您大可放心,不仅如此,它们还可减少您的开发工作量。得益于小尺寸, BOM材料成本得以降低。此外,我们的芯片组适用于那些希望通过扩展解决方案,以提高成本效益的OEM。最后,我们的所有器件都是基于英飞凌的“零缺陷”高汽车质量标准而制造,确保让您高枕无忧。
系统优势:
- 功能强大、可扩展、体积小
- 经过现场认证的互操作性
- EPS系统支持故障保护和故障运行
- 一致的安全概念,专注于电源和微控制器
- 可通过软件进行调整:适用于多种驾驶模式和车型
- 适用于高级驾驶辅助系统
为满足您的所有开发需求,英飞凌为您提供全系列IC,从安全微控制器、电源、桥式驱动器、一流的MOSFET到传感器等不一而足。快来了解英飞凌器件与您的EPS项目的合作潜能吧。
视频
培训

Learn more about Infineon automotive dependability.

Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?

In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs

In this training you will:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates
支持