底盘域控制
底盘域控制器可以对底盘功能进行集中、更高效、更协调的控制,并可进行更新。
底盘域控制器 (CDC) 是单个 ECU,负责控制车辆中多个与底盘相关的子系统。 包括制动、转向、悬架和主动安全系统,如电子稳定控制。CDC 使用各种传感器来监控这些子系统的状态,并根据需要进行调整,以确保整个系统安全高效的运行,与分布式 ECU 相比具有许多优势。
底盘域控制 系统图
无缝集成和尽可能高的安全标准
我们认识到底盘应用是车辆最重要的安全功能之一,我们将其转化为一个系统来满足功能安全,其产品符合 ISO 26262标准,并共同开发以满足最严格的安全标准。
英飞凌在汽车领域拥有良好的业绩记录和多年的经验,是任何电动助力转向项目的理想合作伙伴。我们的组件经过设计和测试,可确保它们无缝运行并符合尽可能高的安全标准。由于我们的芯片组是内部对齐的,因此您可以依靠其互操作性来确保安全性,同时减少开发工作量。 由于占用PCB面积小,功能集成度高,我们的解决方案有助于降低物料成本。
此外,我们的芯片组合适用于希望跨型号扩展平台解决方案以提高成本效益的OEM,从故障安全到完全冗余的故障操作都有可用的解决方案。 最后,所有器件均按照英飞凌的高汽车质量标准制造,您可以高枕无忧。
- 可扩展性和互操作性
- 最高的设计灵活性
- 芯片组解决方案的单一来源
- 通过软件 OTA 实现适应性
- 易于设计;快速上市 可靠的质量和性能
专为减少设计和工程工作量而设计
'我们在底盘应用解决方案、安全电机控制、可靠产品、技术文件和评估板方面拥有二十多年的专业知识。 因此,我们涵盖了机箱控制器和执行器中的每个主要插件,以实现轻松的设计和快速的上市时间:
- 功能强大且可扩展的芯片组
- 经过现场验证的互操作性
- 支持故障安全和故障操作系统
- 统一的安全概念专注于电源、栅极驱动器、传感器和微控制器共同开发
为了满足您的所有开发需求,英飞凌提供从安全微控制器到电源,桥式驱动器的全系列集成电路,从安全微控制器到电源,桥式驱动器,世界一流的 MOSFET,以及传感器。了解使用我们的组件可以如何进行或者优化您的项目。
高效且可扩展的底盘域控制器解决方案
'我们提供一系列可互操作和可扩展的产品系列,以实现各种OEM平台的模块设计灵活性,从故障安全到完全冗余的故障操作的可用解决方案。
作为汽车行业的优质供应商,英飞凌有着良好的业绩记录。 多年来,我们一直在开发各种易于设计、可扩展的产品系列,以实现最高的设计灵活性。 现在,我们为安全可靠的系统提供完整且具有成本效益的芯片组解决方案,包括故障安全系统以及部分和完全冗余系统。凭借我们久经考验的业绩记录、内部专业知识、应用知识和可靠的解决方案,我们是安全相关的电机控制应用最佳的合作伙伴。
高效的底盘域控制器解决方案
'底盘域控制器使用各种传感器来监控底盘组件的状态,确保它们正常运行,并实现高级安全功能。 它也可用于提高车辆的性能。 它可用于调整悬架的刚度和每个车轮的功率。 这有助于改善车辆的操控性和加速度。 最后,它还可用于通过监控底盘部件的状态并相应地调整来提高车辆的燃油效率。
使用底盘域控制器的一些好处是:
- 提供高性能、可扩展和安全的计算平台,该平台已经包括传感器集群及其所有多轴惯性传感器
- 允许进行具有成本效益的x检查和惯性传感器信号的融合,以及对车辆动态模型进行高效和安全的计算
- 因此,底盘域控制单元是有效协调VSC、半主动悬架和传动系统等功能的有前途的方法,尤其是在以下情况下四轮需要带扭矩矢量控制的驱动器。

Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates