机电制动系统 (EMB)
机电制动 (EMB) 通过使用电机而不是在传统系统中使用液压来施加制动,因此具有多项优势。
机电制动系统 (EMB) 是一种使用电气和机械部件减速或停止车辆的制动系统。它通过使用电动机或执行器来施加制动而不是像传统的液压制动系统那样使用液压来实现这一点。电动机接收来自制动踏板 ECU(驾驶员输入)或中央计算机等其他系统(如稳定性控制系统)的制动命令。
事实证明,EMB 对驾驶员和 OEM 都有好处
机电制动器(EMB)更易集成,尤其是在电动汽车(EV)中,具有以下优势:
- 布线更轻松:车辆的“滑板”底盘不需要适应传统液压管路的布线。
- 装配更快、更可靠:EMB 能够提供预先验证的车轴,提高装配效率,并减少生产线末端的车辆返工。
- .减轻重量:EMB 比液压制动器轻,可以减轻车辆的整体重量,提高效率。
- 降低系统成本:制动系统的总成本低于传统制动。
- 改进控制:EMB比液压制动器控制更精确,可以提高制动性能,并更好地与车辆的其他系统集成,如再生制动、稳定性控制或防抱死制动。
- 维护成本更低:EMB 的活动部件通常比液压制动器少,这使得它们更易于维护,并降低了故障风险。
- 可扩展性和互操作性
- 最高的设计灵活性
- 芯片组解决方案的单一来源
- 通过软件 OTA 实现适应性
- 易于设计;快速上市 可靠的质量和性能
英飞凌是几乎所有EMB半导体的合作伙伴
'我们在底盘应用解决方案方面拥有二十多年的专业知识,在安全电机控制方面拥有深厚的专业知识、可靠的产品、技术文档和评估板。因此,我们的产品涵盖了EMB控制器和执行器的所有主要插槽,以便于设计和快速上市:
- 功能强大且可扩展的芯片组,占用面积小
- 经过现场验证的互操作性
- 支持故障安全和故障操作的EMB系统
- 以电源、栅极驱动器、传感器和微控制器为重点,共同开发的统一安全概念
为了满足您的所有开发需求,英飞凌可提供全系列集成电路,从安全微控制器,到电源、桥式驱动器、世界一流的 MOSFET 以及传感器。了解我们的组件如何帮助您启动或改进您的 EMB 项目
无缝集成和尽可能高的安全标准
我们认识到制动和转向是车辆最重要的两项安全功能,我们将其转化为系统级功能安全方法,使产品符合 ISO 26262 标准,并共同开发以满足最严格的安全性和稳健性标准。
英飞凌在汽车领域拥有久经考验的业绩记录和多年的经验,是任何电动助力转向项目的理想合作伙伴。我们的组件经过设计和测试,可确保它们无缝运行,并符合最高的安全标准。 由于我们的芯片是内部调试的,因此您可以依靠其互操作性以确保安全,同时减少您的开发工作量。由于面积小,功能集成,我们的解决方案有助于降低物料成本。
此外,我们的芯片组适用于希望跨型号扩展平台解决方案以提高成本效益的OEM厂商,包括从故障安全到完全冗余的故障操作和高可用性解决方案。 最后,所有部件均按照英飞凌的高汽车质量标准制造,让您高枕无忧。

- Adaptive MOSFET control, a technology that will help you successfully overcome the challenges in bringing an ECU to market!
- Reduce power dissipation, easily pass EMC testing and mitigate supply chain issues!

Learn more about Infineon automotive dependability.

Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?

In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs

In this training you will:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates