车辆制动稳定性控制
综述
车辆制动稳定性控制
由于车辆制动稳定性控制系统能够缩短制动距离并在紧急情况下使车辆保持在受控状态,它可以提高所有种类车辆的安全性。但是,现在许多车辆稳定性控制系统都基于特定的客户的设计而性价比较低。您的需求是:用于满足您的应用高安全性要求的标准器件。
在英飞凌丰富的产品组合中,您可以找到各种标准的针对安全应用的汽车微控制器、传感器和功率器件来实现低成本、高质量的解决方案。所有这些解决方案甚至可以帮助您满足车辆制动稳定性控制系统的最高安全性要求。实际上,让我们感到自豪的是,我们的微控制器和轮速传感器成为了市场领军产品。
产品
系统优势
- 可以在道路上行驶的所有种类的车辆中找到车辆稳定性控制系统,此系统在提供安全性的同时,还可以缩短制动距离并在紧急情况下使车辆保持在受控状态
- 要在遍布全球的各种“新车碰撞测试”(NCAP) 中取得最佳评分,这些系统是必需的,甚至在一些国家或地区立法要求必须使用
- 英飞凌的制动系统产品系列包括可扩展的微控制器、最先进的轮速传感器、CAN 和 FlexRay 收发器以及 MOSFET 和 气门驱动器
视频
支持