电子稳定控制
综述
电子稳定控制系统(ESC)通过缩短制动距离和在紧急情况下控制车辆来提高安全性。
稳定性控制对于不同条件下的车辆安全控制至关重要。该系统使用传感器来检测车辆轨迹、驾驶员意图、车速和车轮速度之间的不匹配,从而有条件地对不同的车轮施加制动力,以帮助重新调整车辆的轨迹。您需要的是既能满足应用的高安全要求、又具有成本效益的标准设备。
产品
通过制动稳定性控制系统提高安全性
ESC 是一项安全功能,可帮助驾驶员在湿滑或恶劣的驾驶条件下保持对车辆的控制。它的工作原理是使用传感器来监控车速、转向角度、和偏航率。如果ESC系统检测到车辆开始失控,它将自动刹车或降低发动机功率,以帮助驾驶员重新获得控制,事实证明,这在防止事故方面非常有效。
ESC 的一些好处包括:
- 降低事故和翻车风险
- 改善湿滑条件下的操控性
- 增强驾驶员信心
- 降低保险费
- 可扩展性和互操作性
- 最高的设计灵活性
- 芯片组解决方案的单一来源
- 通过软件 OTA 实现适应性
- 易于设计;快速上市 可靠的质量和性能
经济实惠的高质量解决方案
在英飞凌广泛的产品组合中,您可以从一系列汽车微控制器、传感器和功率器件中找到高质量且经济实惠的解决方案。所有这些都有助于您达到制动车辆稳定性控制系统的最高安全要求。 实际上,我们的微控制器和轮速传感器是市场的领导者。
探索车辆稳定系统解决方案的诸多好处
- 车辆稳定控制系统可在我们所有道路车型中找到,在提供安全性的同时,缩短制动距离并在紧急情况下保持汽车处于控制之下。
- 为了在全球各种 "新车评估计划"(NCAP)中获得尽可能高的分数,这些系统是强制性的,有些国家甚至将其立法。
- 英飞凌用于制动系统的产品范围从可扩展微控制器、先进的轮速传感器、CAN和FlexRay 收发器以及MOSFET和阀门驱动器。
亮点
视频
支持