77GHz 汽车雷达
综述
汽车远程雷达系统
因其能够支持一系列新特点和功能,77GHz汽车雷达系统具有广阔的前景。其巨大优势是:高精度以及从短距离到长距离的出色可量测性。其劣势是:技术复杂性更高。
通过使用专用的、已经上市的芯片组,您可以专注于应用开发和系统集成,以确保项目的成功。这正是英飞凌提供针对77GHz汽车雷达系统的系统解决方案以降低所需元器件数的原因。另外的好处是:所有部件各功能间的无缝衔接。完整的77GHz汽车雷达系统可以确保无故障工作。
产品
系统优势
- 汽车雷达传感器是实现未来的驾驶员辅助功能以及保证在遍布全球的“新车碰撞测试 (NCAP)”中获得良好评价的一项关键技术
- 雷达系统 IC (RASIC™) 系列包含一组用于 76–77GHz 范围汽车雷达的高度集成功能
- 这些 IC 提供高集成度,并且只需要很少的外部元器件(如果有)
- 英飞凌的 SiGe(硅锗)工艺优势源于其双极性划分。其独特特性包括高频功能和耐用性,这使它在全温度范围内的汽车环境中均符合 AEC-Q100 汽车标准
- 英飞凌的 AURIXTM 32 位多核 ADAS 衍生产品为雷达应用提供了专用功能,在许多情况下此产品实现附加 DSP、外部 SRAM 和外部 ADC IC 淘汰。这可以实现高性价比短距离雷达。
视频
electronica 2016 - Automotive 77 GHz demo system
electronica 2016 - Automotive 24 GHz radar development kit
培训
Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates
支持