24GHz 汽车雷达
综述
汽车近/中程雷达系统
在您面对更严格的预算限制,但不希望失去诸如自动制动辅助或盲点检测等广泛需求的功能时,24 GHz汽车雷达系统是一个具有吸引力的选择。最重要的是:解决方案必须以高集成度为特点并且特别易于使用。
英 飞凌的产品正是您所需要的。例如,我们高度集成的24GHz收发器和AURIX™家族中具备针对雷达应用的一系列专门功能的32位多核ADAS微控制器。 凭借基于SiGe的技术,英飞凌成为第一家针对任何类型的短距离雷达ADAS应用都能提供具有竞争力和长期路线图的解决方案的重要供应商。
产品
系统优势
- 英飞凌的 24GHz 雷达技术提供了用于驾驶辅助系统(如,盲点检测)的高性价比解决方案
- 英飞凌 24GHz 收发器是高度集成、 SPI 控制的解决方案,它包括 VCO、中等功率放大器、功率放大器、分频器、一些传感器以及两个完整的 IQ 接收器
- 信号生成单元是具有完全集成的 IQ 双接收器 MMIC 的独立发射器 MMIC,其中两个复杂的零差下转换混频器组合在一起;可以通过组合各个元器件来服务多种不同的系统架构
- 凭借基于 SiGe 的技术,英飞凌成为第一家针对任何类型的短距离雷达 ADAS 应用提供具有竞争力和长期产品规划的解决方案的重要供应商
- 英飞凌的 AURIX™ 32 位多核 ADAS 衍生产品为雷达应用提供了专用功能系列,在许多情况下此产品可代替附加 DSP、外部 SRAM 和外部 ADC IC。这可以实现高性价比短距离雷达的实施
视频
培训

Training topics:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates
支持