安全气囊系统
综述
安全气囊系统
由于安全气囊能够挽救生命并减轻损伤,它们已成为当今汽车中必需的安全性装置。尽管它们非常重要,但是在不降低乘客安全性的情况下尽可能地保持较低 的安全气囊成本方面却面临巨大的压力。您对安全气囊应用的具体需求是:可扩展的灵活解决方案并且是符合ASIL D (ISO 26262)要求的系统。
英 飞凌的产品完全可以满足您的需求。我们为入门级和高端安全气囊系统提供了灵活的解决方案,所有这些系统都符合最新的ISO标准。同样地,我们具备广博的系 统专业知识,这意味着您可以向我们寻求所有与安全气囊有关问题的可靠答案。并且由于英飞凌从一个源头供应所有元器件,因此可以确保安全气囊应用将始终可靠 工作。
产品
系统优势
- 安全气囊系统是大多数汽车的标准配置,并且在许多国家或地区是强制性装备,它们可以挽救数以千计的生命
- 英飞凌广泛的产品系列具备足够的可扩展性和灵活性,可以实现构建从 4 条到最多 20 条防火回路的系统
- 安全气囊 ASSP 完整系列包括用于侧面碰撞检测的压力传感器以及驱动器和收发器 IC
- 专注于安全性的高性能 32 位 AURIX MCU 系列集成了多项功能
- 这些部件针对系统互操作性进行了优化,并且具备最佳性价比
- 要在遍布全球的各种“新车碰撞测试”(NCAP) 中取得最佳评分,这些系统是必需的,甚至有一些国家或地区立法要求必须使用
支持