主动悬挂控制系统
综述
在以下两个非常特定的小众市场中需要配备主动和半主动悬挂系统:豪华车或跑车。由于这些车的生产量相对较低,因此需要使用标准器件来实现特定的系统功能。这正是您需要合适的、具备成熟的专业知识和可靠支持的合作伙伴来开发完全符合您的悬挂应用要求的原因。
英飞凌的产品完全可以满足您的需求。我们有各种支持不同应用类别例如中央ECU或轮内ECU的传感器件、数据处理器件和功率器件,可以显著缩短上市时间。并且,您将从悬挂系统的长期市场领军者的专业知识和经验中受益。
产品
主动悬挂控制系统 系统图
系统优势
- 最初用在高端跑车和豪华车上的高级悬挂系统现在在中端车细分市场上流行起来
- 通过控制车身高度和车身振动功能,可显著提高车辆的舒适度、操纵性能和驾驶安全
- 英飞凌广泛的产品系列(包括高端 32 位微控制器以及用于双稳态和模拟阀门的多通道驱动器)包含了全系列悬挂系统,从车辆/负载均衡、半主动到主动悬挂和空气悬挂系统
视频