用于底盘、安全性和ADAS应用的创新半导体解决方案
综述
Compact, efficient, and reliable automotive camera solutions
请选择一个子分类
折叠所有子类别 展开所有子类别安全性一直以来都是汽车行业的关注主题并且其需求在持续增加。例如,现在的安全系统必须高度可靠并遵守数量不断增加的有关ISO标准。但是,大多数解决方案还面临着符合紧张的预算要求的压力。理想的安全系统应具备可扩展性即其可以同时用于入门级汽车和豪华汽车中,以及高能效即消耗的燃油较少。
英飞凌熟知这些挑战并做好了正面应对它们的准备。在我们众多的注重成本的产品组合中,您可以找到每种汽车安全应用所需的芯片产品。由于我们是真正地从一个源头提供所有安全产品的唯一供应商,因此选择英飞凌可以确保您所有元器件可以无缝地协同工作。结果是:确保极其可靠的安全应用。
另外的益处是您可以轻松地从实施安全应用。我们很高兴借助成熟的内部专业知识和技能来帮助您设计有关的应用。无论是在与ISO 26262有关的开发还是任何其它相关课题中。正如您将看到的那样,我们还提供与安全环境的最高效集成。请浏览我们针对安全应用的解决方案并告诉我们如何能够确保您的应用获得成功。
英飞凌 PRO-SIL™
实时和安全关键应用程序的功能复杂性和集成度不断增加。诸如 IEC 61508 和 ISO 26262 等规范在汽车和工业应用中要求更稳健的产品和功能安全概念。
英飞凌 PRO-SIL™ 商标产品包含支持 SIL(安全完整性等级)特性的产品。支持 SIL 的特性旨在协助整个系统设计,以实现高效安全系统所需的 SIL(符合 IEC 61508)或 A-SIL(根据 ISO 26262)级别。具有 PRO-SIL™ 商标的产品将帮助您选择英飞凌产品。
PRO-SIL™ 亮点
- 广泛的硬件产品组合包括传感器和微控制器,以及提供支持 SIL 特性的模拟和电源管理 IC。
- 独立的功能性安全管理组织支持符合 ISO26262 要求的安全生命周期。
- 可以为专用的 PRO-SIL™ 产品(可能需要 NDA)提供安全文档,如《安全手册》和《安全分析总结报告》。
- 英飞凌为系统集成商提供专家支持,以便在系统级实现所需的 ASIL。
- 英飞凌的 PRO-SIL™ 商标将指导您使用具有支持 SIL 特性的产品(HW、SW、安全文档)。英飞凌的活动简化了安全相关应用的整合。
视频
支持