无线车充
综述
电磁感应式无线充电 - 车充
驾驶舒适性、便利性和安全性的要求正在推动最新一代无线车充的不断增长。事实上,预计大多数汽车在不久的将来都将具备这一功能。该技术允许驾驶员和乘客将兼容的手机和平板电脑放置在指定区域——通常在中控台的托盘上或手套箱中,并让其在无需有线连接的情况下进行充电。
当今无线充电设计的关键要素
供电效率在任何新的电力设计中都至关重要,无线车充也不例外。另外,无线车充系统还需要与许多其他车里的应用集成在一起。随之而来的挑战是您设计的无线充电电源不能干扰其他系统。拥有汽车和无线充电应用专业知识的合作伙伴可以帮助您轻松应对这个挑战,并确保产品快速上市。最后,在当今的智能时代,您还需要确保您的项目能够提供合适的安全和通信功能。
选择英飞凌的好处
英飞凌的无线车充组件和解决方案不仅可以为您提供广泛高效的高质量产品组合,同时还有经验丰富的汽车系统供应商所提供的成熟专业知识。从系统层面上了解汽车应用的完整解决方案 - 这不是您在任何地方都找得到的。我们的产品组合也为两个重要的无线充电标准(Wireless Power Consortium 和 AirFuel Alliance)提供解决方案。
产品
系统框图:无线车充
视频
In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs
支持