挡风玻璃雨刮器系统
利用集成电路和传感器解决方案提高性能和效率
挡风玻璃雨刮器系统可为驾驶员提供清晰的视野,从而对整体安全产生重大影响。全球汽车产量的增加以及对新雨刮器技术的需求正在推动全球汽车雨刮器市场的增长。普通的挡风玻璃雨刮器电机控制仍然使用有刷直流电机。但是,BLDC 电机类型还具有诸如更高的可靠性、更好的尺寸和重量优化等优点。
适用于有刷直流和无刷直流电机的全面产品组合
尽管无刷直流电机逐渐在挡风玻璃雨刮器应用中占有一席之地,但由于其简单性和成本效益,有刷直流电机长期以来一直是首选。由于英飞凌一直深耕汽车行业,我们为挡风玻璃刮水器应用提供广泛的产品和专业解决方案,适用于有刷直流电机和BLDC电机, 如英飞凌MOTIX™ 和 OptiMOS™ 产品组合。
- 增强的性能和效率
- 高可靠性
- 紧凑型设计
- 具有成本效益的解决方案
- 精确控制
经济实惠的有刷直流挡风玻璃雨刮器电机控制
MOTIX™ 单半桥 IC (NovalithIC™) 为受保护的大电流 PWM 电机驱动器提供成本优化的解决方案,具有极低的电路板空间消耗。英飞凌MOTIX™单半桥IC(NovalithIC™)在单个封装中包含一个完整的低欧姆保护半桥。该 MOTIX™ IC 系列能够开关高频 PWM,同时提供过流、过压和过热保护。MOTIX™ (NovalithIC™) BTN99xyLV 系列具有众多保护和诊断功能、低路径电阻和高电流限制,是安全相关应用的理想选择。此外,英飞凌的 MOTIX™ H 桥驱动器 IC 系列 可为各种智能两相直流电机控制应用提供功能安全和舒适特性。
紧凑型 BLDC 挡风玻璃雨刮器电机控制
雨刮器有非常具体的要求。英飞凌的集成驱动器 MOTIX™ MCU嵌入式电源IC, 为高性能挡风玻璃刮水器系统提供了经济高效的解决方案。嵌入式电源 IC 提供智能节能模式,包括停止和睡眠模式,并支持按需能源管理(待机)。此外,它们还通过带有 14 位 sigma-delta ADC 的 256 KB 闪存和 TMR 传感器来满足对增加内存的需求,这些传感器使客户能够同时获得成本解决方案和雨刮器角度精度。
用于雨刮器设计优化的磁性位置传感器
英飞凌提供种类繁多的磁性位置传感器,以优化您的挡风玻璃雨刮器设计。
凭借基于 GMR 技术的 TLE5012 系列,英飞凌提供一系列数字磁性角度传感器,可实现精确的角度测量以及符合 ISO 26262 开发的功能安全性。这些传感器在整个使用寿命周期中存在小于 1°C 的超温角误差。TLE5501 双通道 TMR 桥式角度传感器产品可以满足您的雨刮器设计要求,并通过精确的旋转感应实现具有成本效益的解决方案。对于电机换向,采用小封装的高精度霍尔开关 将非常适合您的雨刮器设计。

In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs