座椅控制模块
综述
用于高效、紧凑型座椅控制模块设计的解决方案
座椅控制模块提供多种功能,例如座椅调节、舒适功能、安全功能和乘客检测。英飞凌为高效、紧凑的座椅控制模块提供集成解决方案,包括用于系统电源和通信的 OPTIREG™ SBC、用于直流电机控制的 MOTIX™ IC 和 PROFET™ 高边电源开关。我们的解决方案解决了 EMC 发射控制方面的挑战,并支持可扩展的设计变体。
产品
机舱舒适性和安全性与先进技术相结合
汽车座椅是客舱舒适性和安全性不可或缺的组成部分,它非常重要,因为它直接与驾驶员和乘客接触。其符合人体工程学的设计和各种功能有助于营造愉快而安全的旅行体验。此外,安全带和安全气囊等安全功能与座椅配合使用,可在不可预见的事件中提供重要的保护,这凸显了其在改善乘客整体健康方面的关键作用。
- 能效
- 可扩展性和灵活性
- 可靠性和耐用性
可调节的座椅和舒适功能带来卓越的体验
从可定制的可调节位置、腰部支撑到先进的加热和冷却功能,座椅旨在提供无与伦比的舒适度,尤其是在长途旅行中。无论您是喜欢稍微倾斜的姿势,还是需要额外的腰部支撑,座椅可以轻松调整以满足您的特定偏好,从而减少疲劳并促进放松。此外,集成的加热和冷却功能可实现精确的温度控制,无论外部条件如何,都能确保舒适的座椅环境,从而增强旅行体验的整体舒适度和乐趣。
采用 MOTIX™ 产品的高级 EMC 发射控制
通过我们的先进技术,我们优先考虑最佳的电磁兼容性 (EMC),从而保证汽车座椅功能的可靠性和安全性。我们的半导体产品旨在最大限度地减少电磁干扰,确保与车辆的电气和电子系统无缝集成。我们对 EMC 的关注可以减少潜在的故障,增强信号完整性,防止不必要的电磁辐射,同时为乘客和乘客提供值得信赖和可靠的座椅解决方案。
文件
视频
培训


在本培训中,您将:
- 了解英飞凌 TLE9210x 系列多 MOSFET 驱动器 IC,产品旨在通过单个封装器件控制多达 8 个半桥器件(最多 16 个 N 沟道 MOSFET)
- 简要了解 TLE9210x 的主要功能和应用

在本培训中,您将:
- 了解更多关于各类 48 V 微混电动车 (MHEV) 或其应用的英飞凌配套产品信息
- 了解英飞凌为何及如何加强其在 40 V MOSFET 市场中的地位,熟悉英飞凌最新推出的 60 V MOSFET 产品



- 了解座椅控制的主要功能
- 了解客户的系统级需求,以及英飞凌芯片产品组合如何满足这些需求
支持