带内部和环境光控制功能的车顶控制模块
综述
通过高质量的解决方案确保无缝的车顶控制模块设计
根据您的车顶控制模块需求量身定制的高质量解决方案。 我们丰富的产品组合包括带诊断功能的集成电机控制芯片、用于高亮度 LED 的汽车 LED 驱动器、具有纹波计数算法的高性能 MCU 以及用于 RGB 环境照明的集成LIN器件。
产品
确保车顶控制模块的最佳性能
车顶控制模块在汽车中的作用不仅限于阅读灯等基本功能,还包括内部和环境光控制,以及天窗和百叶窗控制。 这些功能在增强用户体验和便利性方面起着关键作用。 随着人们对车顶功能的期望不断提高,功能最佳的车顶控制模块必须基于专门针对应用需求量身定制的产品。 选择英飞凌的高质量解决方案,确保您的车顶控制模块无缝运行。 我们提供量身定制的器件,专为执行您的指定任务而设计。
- 增强的驾驶体验
- 全面的产品组合
- 无缝集成
- 最佳室内照明
- 高效的电机控制
根据应用的需求量身定制的创新器件
我们的集成电机控制系统专为满足车顶控制系统的需求而量身定制。 这些功能包括诊断功能、用于高亮度 LED 的汽车 LED 驱动芯片、支持纹波计数算法的高性能 MCU 以及用于 RGB 环境照明的集成LIN器件。 这些功能由我们丰富的产品组合实现。
关键产品包括:
- SBC(系统基础芯片),它们将系统电源(LDO、DCDC)、通信接口、诊断、切换功能和故障输出集中在一个产品中。
- MOTIX™ |单半桥IC 为受保护的大电流PWM电机驱动器提供成本优化的解决方案,占用极小的PCB空间。
- LITIX™ LED驱动器 提供灵活而强大的汽车LED驱动芯片解决方案,使车辆能够从LED的优势中受益。
用于LIN通讯的环境光控制的专用设备
通过使用我们的专用 LIN 设备,汽车制造商可以创建复杂而灵活的环境照明系统。 LIN 通信协议可实现简单且经济实惠的布线,从而实现环境照明控制与车辆整体电气架构的无缝集成。 借助简单而复杂的RGB灯光控制系统,驾驶员可以轻松调整照明的颜色和亮度以适应自己的心情或偏好,从而改善整体驾驶体验。
培训

In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits

In this training, you will:
- Learn about the TLE985x family, which belongs to a platform of products developed specifically for highly integrated motor control solutions where a small footprint is essential
- Get also an overview of TLE985x’s main features and benefits

In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications
支持