车身控制模块
综述
常规车身控制模块 (BCM) 结合了电子控制单元的所有 5 项核心功能:
- 使用英飞凌的 OPTIREG™-Linear、OPTIREG™-Switcher 以及 OPTIREG™-SBC(集成低压降稳压器或 DCDC 电源的系统基础芯片)系列的电源 IC 为模块供电。
- 使用PROFET™、功率 PROFET™、SPOC™、SPIDER、HITFET™、LITIX™、NovalithIC™、多 MOSFET 驱动器以及MOSFET 系列功率 IC 来驱动车辆功能负载装置。
- 使用 XENSIV 系列或集成至功率 IC 的压力传感器进行感测(并在 BCM 中进行监控)。针对汽车门禁,英飞凌可提供用于远程无钥门禁 (RKE) 和 被动无钥门禁 (PKE) 的收发器和接收器。
- 使用Traveo II和 AURIX™ 系列微控制器控制整个车身。
- 使用 LIN 或 CAN 系列或与电源一同集成至系统基础芯片系列中的收发器,并通过车辆总线系统与其他汽车功能进行通信。
车身功能虽有所增加,但车型配置不同,其功能配置也各有差异。举例来说,某个模块支持座椅调节,其中包括:双向升降、前后调节、倾斜度调节、腰部支撑和头枕调节,以及加热和降温功能,但低端车型仅可实现其中部分功能。故而产品系列需具备灵活性和可扩展性,以便构建 BCM 平台,进而适配从整个设计过程中到正式生产后数年内的多变配置和变更。
英飞凌电源开关系列 PROFET™、SPOC™ 和 SPIDER 涵盖各类受保护开关产品组合,其可扩展性在市场上无竞品可敌,因此可赋予软硬件实现上述功能所需的灵活性。
软件和工具
仿真工具
文件
视频
培训
在本培训中,您将:
- 了解英飞凌 TLE9210x 系列多 MOSFET 驱动器 Ic,产品旨在通过单个封装器件控制多达 8 个半桥(最多 16 个 N 通道 MOSFET)
- 简要了解 TLE9210x 的主要功能和应用
支持