集成网关-车身控制模块-英飞凌(infineon)官网
综述
在常规车身控制模块设计之外,也出现了集成网关功能的趋势,这在小型家用车到豪华车(即C级车至F级车)上表现得尤为明显。
英飞凌带网关的车身控制模块产品可应对以下主要市场趋势:
- 能效,例如用高边和低边功率 IC、半桥 IC 电机控制以及 LED 驱动器替换继电器和保险丝从而提高能效。为尽可能降低电流消耗,可使用电源 IC、系统基础芯片和高低速 CAN 收发器。另外,若需要备用控制器,Traveo™ II 系列即可派上用场。
- 安全,AURIX™ Tc2xx 或 Tc3xx 微控制器系列内置 HSM(硬件安全模块),可作为胎压监测系统 (TPMS) 的压力传感器。
此外就连接性和安全性而言,远程无钥门禁 (RKE) 和被动无钥门禁 (PKE) 可采用英飞凌的收发器、接收器及安全控制器。最后同样重要的是,针对汽车联网联盟推荐的汽车门禁设备,英飞凌将提供通过 CC EAL6+ 高级认证的 SLI37CMxxx 系列安全控制器。
仿真工具
文件
视频
培训
在本培训中,您将:
- 了解英飞凌 TLE9210x 系列多 MOSFET 驱动器 Ic,产品旨在通过单个封装器件控制多达 8 个半桥(最多 16 个 N 通道 MOSFET)
- 简要了解 TLE9210x 的主要功能和应用
支持