适用于卡车和农用车辆的气动管理系统
综述
适用于卡车和农用车辆的气动管理系统应具有两个主要优点:成本低和容易集成。如果这两点也是您所最重视的,那么英飞凌就是您的最佳合作伙伴。
我们提供多种稳固、高质量低边和高边开关,它们具有当前气动系统所需要的特性与功能。所有元件都很容易在电子系统中实施。利用我们的系统解决方案和参考设计可减少您在气动系统设计上所花费的时间和资金。
产品
适用于卡车和农用车辆的气动管理系统系统框图
系统优点
- 集成的解决方案可减少设计支出
- 12和24V器件之间的管脚兼容的PROFET™+家族
- 具有RDS(on)可扩展性的家族概念可减少设计支出
- 保护功能,包括SC、过载,OT和ESD
- 诊断功能,包括开路负载、OT检测、集成的OPAMP和电流检测
- 一站式供应商:电源器件、微控制器、执行器和传感器
视频
培训
In this training, you will:
- to know about the market trend “Electrification” in commercial, construction, and agricultural vehicles (CAV)
- Understand the importance of customer enablement and how Infineon serves eCAV
支持