适用于卡车和农用车辆的液压管理系统
综述
要有效地控制感应阀,用于卡车的农用车辆的液压管理系统必须足够稳固以抵抗恶劣的环境并且设计为带有适当的保护和诊断功能。利用英飞凌的半导体解决方案特别容易实现。
英飞凌提供多种稳固的高质量的低边和高边开关,这些产品具有当今的液压系统需要的特性与功能。所有这些都可以方便地集成到电子系统中,而且我们的参考设计和系统解决方案可以帮助您节省时间和资金。看看英飞凌器件如何帮助您的液压系统设计。
产品
卡车和农用车辆的液压管理系统系统框图
将鼠标悬停在下图查看推荐产品
系统优点
- 集成的解决方案可减少设计支出
- 12和24V器件之间的管脚兼容的PROFET™+家族产品
- 具有Rds(on)可扩展性的家族概念可减少设计支出
- 保护功能,包括SC、过载,OT和ESD
- 诊断功能,包括开路负载、OT检测、集成的OPAMP和电流检测
- 一站式供应商:电源器件、微控制器、执行器和传感器
亮点
培训
In this training, you will:
- to know about the market trend “Electrification” in commercial, construction, and agricultural vehicles (CAV)
- Understand the importance of customer enablement and how Infineon serves eCAV
支持