汽车网关
当今汽车互联网关的性能和安全性
高性能、安全的中央汽车网关解决方案可满足联网汽车的需求。我们广泛的解决方案组合包括提供性能和安全性平衡的AURIX™微控制器,通过高级安全功能实现快速通信的TRAVEO™ T2G设备,以及增强攻击保护并受到领先汽车制造商信赖的OPTIGA™ TPM。
网关 系统图
通过车辆网关解决方案增强性能和安全性
在设计汽车中央网关应用时,两个最大的成功因素是性能和安全性。
作为内部和外部通信的中心枢纽,当今的互联网关必须提供比以前更高的处理能力和数据吞吐量。同时,互联网关在保护车辆免受网络攻击以及实现汽车共享、空中软件更新 (SOTA) 和预测性维护等新型物联网服务方面发挥着不可或缺的作用。
强大而尖端的性能可应对设计挑战
借助英飞凌的互联网关解决方案,设计人员不再需要在性能和安全性之间做出妥协。
我们的AURIX™系列汽车微控制器实现了完美的平衡,提供尖端的性能以及强大且可扩展的网络安全。
为了加快车内通信速度和增强安全性,我们的 TRAVEO™ T2G 设备设计有以下功能:用于安全处理的专用 Arm® Cortex-M0®+、嵌入式双存储器模式的闪存用于满足固件空中升级(FOTA)要求,以及引入硬件安全模块(HSM)。
为了进一步加强车辆电子架构抵御各种攻击的安全性,我们的 OPTIGA™ TPM 安全控制器可与 AURIX™ 或 TRAVEO™ 微控制器和任何应用处理器结合使用。这种组合提供了额外的保护,可以抵御观察性、半侵入性、操纵性和其他恶意活动。领先的汽车制造商已选择 OPTIGA™ TPM 作为互联汽车的首选安全解决方案。它加强了安全措施,并确保了他们的车辆和处理的数据的安全。
可使用集成解决方案或分立元件
电源子系统为处理器、通信接口和 PCB 上的各种电路供电。根据整体电流消耗和连接要求,该子系统可通过集成解决方案(系统基础芯片,即SBC)或分立元件来实现。
处理器子系统由单个微控制器、多个微控制器或微控制器/微处理器组合组成,具体取决于整体系统分区和性能要求。无论分区如何,AURIX™ 汽车微控制器都充当网关,提供必要的物理隔离和协议转换,以便在不同功能域之间安全地路由信息。
安全子系统由两个主要组件组成:AURIX™和TRAVEO™及其嵌入式硬件安全模块(完整 EVITA HSM),用于实时安全关键用例和OPTIGA™ TPM 安全控制器,可更有效地强化整个E/E架构,同时支持新的用例。