业界首款支持SVID和PVID的数字全集成稳压器,实现最高效率和最小尺寸
2018年1月26日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出最新的集成负载点电源产品(IPOL)系列,结合了易用性与高功率密度优势。这是业界首款具备PMBUS、SVID和PVID功能的全集成稳压器,用于为英特尔CPU ,小电流POL、芯片组和ASIC/FPGA供电。它可以比传统分立电源解决方案节省50%的空间,是同类产品中尺寸最小的解决方案。
IR38163/5和IR38363/5专门用于为英特尔Vccio和Vcmp以及需要支持SVID的英特尔芯片的服务器供电。这些器件不需要编程,因为它们已经是根据英特尔要求和特定的数字地址预先配置好的。
IR38263/5具备3位并联VID(PVID),用于为英特尔芯片组PVNN和FPGA供电。它非常适合需要定频运行的
电信应用场合,以及需要大量PMBus、精确Vout和超低纹波的网络通信和
存储应用场合。
该IPOL器件产品系列运用最新的OptiMOS™ 5技术,因此有着鲜明的的效率优势。此外,小型7 mm x 7 mm PQFN Cu-clip封装使器件在高频下的工作电流达到30 A,同时不需要很强的风扇来散热。管脚兼容选项支持带或者不带PMBus支持功能。该产品系列采用英飞凌业界一流的PWM引擎,实现超低纹波和频率抖动。它们能最大限度降噪并增加带宽,同时较之其他设计方案需要更少的电容。差分电压采样、宽margining范围和0.5 %的参考电压精度,这些特征在一起共同实现了1%的输出电压精度。
英飞凌提供端到端企业应用电源产品和全面解决方案,这主要包括智能数字控制器和高性能的IPOL以及集成功率单元。
供货
样品现已开始供货并且该器件已经量产。了解更多信息,敬请访问: www.infineon.com/optimos_digital_ipol。