英飞凌继续稳固其功率半导体领军地位;在疲软市场环境下实现增长;首次引领 MOSFET 领域

2014-9-8 | 商业及财经媒体

德国纽必堡——英飞凌科技股份公司继去年继续稳固其在全球功率半导体市场的领军地位。信息公司 IHS Inc (NYSE: IHS) 的一项研究表明,凭借 12.3% 的市场占有率,英飞凌连续十一年稳居功率半导体市场领军地位。同时英飞凌首次跃居MOSFET 功率晶体管市场第一。此类MOSFET是紧凑度极高的开关,用于能效型电源装置等设备中。

 

球功率半导体市场在 2013 年总值约为 154 亿美元,与上一年相比降低了 0.3%。尽管处在较为疲软的市场环境中,英飞凌仍实现营业额增长,与上一年相比市场份额提高 0.9%,达到 12.3%。在 MOSFET 功率晶体管领域,英飞凌市场占有率达到 13.6%,提升了 1.6%,首次成为该领域的最大供应商。英飞凌同时赢得独立式 IGBT 功率晶体(市场占有率为 24.7%,位居第一)以及 IGBT 模块(市场占有率为 20.5%,位居第二)子市场的份额。

 

“事实证明英飞凌的运营策略是正确的:转换产品型思维方式,从系统级角度看待问题,从而为客户提供正确的产品,让我们的运营更加成功。我们在MOSFET 功率晶体管的持续成功是这一正确策略的有力证明。尽管市场环境较为疲软,我们仍实现了持续增长,”英飞凌科技股份公司的首席执行官 Reinhard Ploss 博士如是说道。

 

功率半导体有各种型号,既有 独立式,也有 模块式堆叠式组装型,取决于应用领域。此类功率半导体对电力进行控制与转换,可以将仅数瓦的电力转换成数百万瓦电力。

 

典型的应用领域包括 服务器笔记本智能手机平板电脑、消费类电子与移动通信基础设施。此外,功率半导体还是各类 驱动系统电子控制的重要元件(例如在泵、通风设备与压缩机中),并且也应用于高速区域列车、城郊列车及地铁的电机控制上。在 汽车领域,功率半导体用于动力传动系统、舒适型电子设备(电动窗等)与安全系统(电子动力方向盘等),也是混合动力车与电动车的基本组件。

Information Number

INFXX201409.058