英飞凌为智能穿戴设备保障安全:为Watchdata最新推出的“Sharkey” 智能腕表和腕带提供增强型NFC安全元件

2014-11-4 | 商业及财经媒体

德国慕尼黑和法国巴黎讯——英飞凌科技股份公司今日宣布,为Watchdata Technologies最新推出的“Sharkey”智能穿戴设备提供增强型NFC安全元件。作为智能腕表或腕带,“Sharkey”带来了便捷的移动生活方式:购物时,它是安全的银行卡;搭乘公共交通工具时,它是非接触式车票;此外,它还具备个人运动管理功能。今天,在巴黎举办的国际智能卡安全连接技术展览会(Cartes Secure Connexions Event)上,Watchdata揭开了“Sharkey”的神秘面纱——它是全球首批面市的具备非接触式支付和交通票务等功能的智能穿戴设备之一。

 

英飞凌芯片卡与安全事业部总裁Stefan Hofschen表示:“现代社会是一个日益互联互通的移动世界。我们很高兴为首批面市的智能穿戴设备之一贡献我们在安全和非接触式领域的技术专长。30多年来,英飞凌一直在提供安全解决方案,用以保护用户的数字化数据。不仅如此,我们坚定地致力于将这些技术专长应用于物联网中的智能应用,以支持可持续的新的沟通和生活方式。”

 

除提供安全和智能卡功能之外,英飞凌增强型NFC安全元件已针对超小NFC天线而改良,比之常规解决方案,其占板空间缩小了至少80%,因而是适用于智能穿戴设备的完美解决方案。

 

Watchdata Technologies分管国际业务的副总裁Jack Pan指出:“英飞凌提供的安全元件可以被无缝集成到我们的智能穿戴设备中,同时提供尖端的安全功能和卓越的非接触式性能。”Watchdata Technologies在50多个国家为数以百万计的移动用户、电子银行客户和通勤者提供了鉴权和安全解决方案。

 

小巧、灵活、可互通的设计

 

英飞凌出品的增强型NFC安全元件家族可支持ISO14443 A/B、ISO18092标准,适用于非接触式通信和财务安全功能。它已被成功部署在智能微型SD或SIM/UICC卡中,在常规手机上实现了NFC支付功能。归功于其小巧的外形,它是适用于智能穿戴设备的最优解决方案,其杰出的设计可全面支持这种环境中要求的超小NFC天线。提供了最大500kB的用户存储安全空间,以便用于动态多应用加载,这为系统厂商和服务提供商带来了最大灵活性。为了提供可互通的交通票务解决方案,增强型NFC安全元件可支持CIPURSE™开放式安全标准,并可兼容基于Mifare技术的交通票务系统。最后,增强型NFC安全元件确保了高度安全,可防止用户身份攻击和账户篡改,并且获得了通用标准EAL 6+认证,以及EMVCo认可。

 

英飞凌增强型NFC安全元件为移动终端生产商和服务提供商提供了一个真正的开放式、可互通的解决方案,可方便地用于在跨领域项目中提供移动支付服务。

 

在互联互通的世界里确保安全

 

关于英飞凌提供的智能卡与安全解决方案的更多信息,请访问: www.infineon.com/chip-card-and-security