2011财年第四季度实现总运营利润1.95亿欧元 ,全年度销售状况持平
- 第四季度销售额环比持平为10.38亿欧元,总运营利润率为18.8%;
- 2011财年:销售额增长21%至40亿欧元,总运营利润率为19.7%,公司净收入超过10亿欧元,在现阶段业务布局下,均创历史新高。向资本市场返现3.08亿欧元,稀释股数减幅约2.5%;
- 2012财年第一季度展望:销售额降幅约10%,总运营利润率为13%-14%;
- 2012财年展望:较之2011财年,预计营收将下滑5%左右,总运营利润率为15%左右。
欲了解整版信息,请下载右边的PDF文档。
Information Number
INFXX201111.011