英飞凌推出采用无铅封装的全新80V OptiMOS 3系列;全球首款4.7毫欧80V Su-perSO8产品可使工业、消费类和电信应用的功率密度提高50%
2008年5月23日,德国Neubiberg和中国上海讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日在中国国际电源展览会上宣布推出采用无铅封装、具备全球最低通态电阻的60V和80V OptiMOS™ 3 N沟道MOSFET。英飞凌为其OptiMOS 3 40V、60V和80V产品系列推出了SuperSO8 和Shrink SuperSO8 (S308)封装。S uperSO8封装与标准TO(晶体管外形)封装相比,可使功率密度增大50%,特别是对于服务器开关模式电源的同步整流应用而言。这 种采用SuperSO8封装的器件可以20%的占位空间提供与D²-Pak封装相同的通态电阻。
“该封装具备较低的串联电阻和电感,最大程度降低了对整个器件性能的影响,便于充分利用OptiMOS 3硅技术功能。”英飞凌功率管理与驱动产品事业部负责人Gerhard Wolf指出。
全新OptiMOS 3系列可提供出类拔萃的通态电阻,OptiMOS 3 40V系列采用SuperSO8TM 封装具备最低1.8 m的通态电阻,OptiMOS 3 60V采用SuperSO8TM封装具备最低2.8m的通态电阻,OptiMOS 3 80V采用SuperSO8TM封装具备最低4.7 m的通态电阻,与最接近的竞争性产品相比,通态电阻降幅高达50%, 为业界树立了新标杆。这些器件的FOM(优值系数,以通态电阻乘以栅极电荷得出)与采用标准TO封装的同类产品相比高出25%,能够更快速实现开关,同时最大程度降低开关和栅极驱动损耗,提高功率密度,降 低驱动器散热量。SuperSO8封装的电感不到0.5nH,比TO-220封装的5-10nH电感低很多,这进一步提升了器件整体效率,改善了在开关条件下的振荡现象。SuperSO8封装高度为1mm,R th-jt (结至顶端的热阻)低于20°K/W(注:确切值即将提供),适用于嵌入式系统顶部冷却解决方案或立式安装在3D集成系统里的PCB模块。
“作为全球功率半导体领域的技术领袖,英飞凌引领超小封装潮流,使通态电阻降低高达50%。”英飞凌功率管理与驱动产品事业部负责人Gerhard Wolf指出,“ 我们利用在功率半导体制造和封装方面的领先技术,使功率半导体具备一流的效率和开关特性、更高的功率密度以及出色的性价比,从而大大降低系统成本。”
OptiMOS 3 40V、60V、80V:应用与产品详情
OptiMOS 3产品适用于需要高效率和功率密度的功率转换和管理应用,其中包括SMPS(开关模式电源)、DC/DC转换器和直流电机驱动器、计算机、家用电器、小型电动车、工业自动化系统、电 信设备和电动工具、电动剪草机和风扇等消费类电子设备。
采用SuperSO8封装的OptiMOS 3可满足多种应用中的快速开关SMPS和DC/DC转换器的需求,譬如AC/DC SMPS中的同步整流器、绝缘DC/DC转换器的主侧开关和次侧开关、非 绝缘(降压)工业转换器,对于这些应用而言,空间、功率密度和最大效率都是关键要素。该系列具备至PCB的1°K/W热阻、顶部和双侧冷却功能以及100A持续电流额定值,为 40V至80V低电阻MOSFET树立了新标杆。它还包括业界首款采用S3O8封装的60V和80V击穿电压MOSFET,其占位空间与标准SO8或SuperSO8器件相比减少60%。
60V和80V SuperSO8器件与采用TO封装的解决方案相比可使服务器SMPS的效率提高0.5%,或与标准解决方案相比,在通态电阻额定值提高20%的条件下,可获得相同的效率。
供货与定价
全新OptiMOS 3 40V、60V与80V功率MOSFET系列采用SuperSO8和S3O8封装,具有不同的通态电阻额定值。OptiMOS 3 60V系列现已开始批量生产,40V 和 80V器件目前只提供样品。
在订购量达到万件时,采用SSO8封装且通态电阻为2.8 m的OptiMOS 3 60V单价不超过0.99美元(0.64欧元),采用SuperSO8封装且通态电阻为4.7 m的OptiMOS 3 80V单价约为1.1美元(0.70欧元)。在同样订购量下,采用S308封装的6.7 m Opti-MOS 3 60V的单价为0.6美元(0.38欧元),而 采用封装的12.3 m OptiMOS 3 80V的单价为0.66美元(0.42欧元)。
英飞凌将在中国深圳举办的中国国际电源展览会(2008年5月23日至26日)的XXX号展台展出采用SSO8和S308封装的全新OptiMOS 3功率半导体和其他创新产品。
如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com/powermosfets 和www.infineon.com/optimos。